피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
LWBD10EXXXX - Featherweight Bracket Arms
IMI Norgren
Material Handling
Tandem Line Tooling by Norgren
Round Tooling
Bracket Arm
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/auto_in_plant/tandem_line_tooling/round_tooling/bracket_arm/double_bracket_arm_asmtab.prj},{NB=LWBD10E0425(0)},{L=425},{P=0},{INFOWWW=PDF Catalog},{PPATH=assemblies/2_double_bracket_arm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMASSEXACTLBS
Weight
[lbs]
LWBD10E0100
LWBD10E0100
100
0.3
0.4
LWBD10E0125
LWBD10E0125
125
0.3
0.5
LWBD10E0150
LWBD10E0150
150
0.4
0.6
LWBD10E0175
LWBD10E0175
175
0.4
0.7
LWBD10E0200
LWBD10E0200
200
0.5
0.8
LWBD10E0225
LWBD10E0225
225
0.5
0.9
LWBD10E0250
LWBD10E0250
250
0.6
1.0
LWBD10E0275
LWBD10E0275
275
0.6
1.1
LWBD10E0300
LWBD10E0300
300
0.6
1.2
LWBD10E0325
LWBD10E0325
325
0.7
1.3
LWBD10E0350
LWBD10E0350
350
0.7
1.4
LWBD10E0375
LWBD10E0375
375
0.8
1.5
LWBD10E0400
LWBD10E0400
400
0.8
1.6
LWBD10E0425
LWBD10E0425
425
0.8
1.7
LWBD10E0450
LWBD10E0450
450
0.9
1.8
LWBD10E0475
LWBD10E0475
475
0.9
1.9
LWBD10E0500
LWBD10E0500
500
0.9
2.0
LWBD10E0525
LWBD10E0525
525
1.0
2.1
LWBD10E0550
LWBD10E0550
550
1.0
2.2
LWBD10E0575
LWBD10E0575
575
1.1
2.3
LWBD10E0600
LWBD10E0600
600
1.1
2.4
LWBD10E0625
LWBD10E0625
625
1.1
2.4
LWBD10E0650
LWBD10E0650
650
1.2
2.5
LWBD10E0675
LWBD10E0675
675
1.2
2.6
LWBD10E0700
LWBD10E0700
700
1.2
2.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LWTCXXXXXX - Featherweight Tooling T-Clamps
IMI Norgren
17.11.2023
IOTXXXXXX - IOT Telescoping Ultra Arm
IMI Norgren
17.11.2023
LWBC10EXXXX - Featherweight Tooling T-Clamps
IMI Norgren
17.11.2023
TPXB-0-X - Twist-Lok
IMI Norgren
17.11.2023
SM - Spring Mount
IMI Norgren
17.11.2023
TLBE-CD1 - Twist-Lok Non-reversible Checked Venturi
IMI Norgren
17.11.2023
TLBA-CD1 - Twist-Lok Ported Adapter
IMI Norgren
17.11.2023
ARVX-XXXX-XXX - Auto Release Venturi
IMI Norgren
17.11.2023
LWBS10EXXXX - Featherweight Bracket Arms
IMI Norgren
17.11.2023
LWBD10EXXXXA - Featherweight Bracket Arms, Aluminum version
IMI Norgren
17.11.2023
NSS Series configurator - Stud Thread Detector
IMI Norgren
17.11.2023
PGS10, PGS11, PGS20, PGS42 and PGS10 Hot Metal Accessories
IMI Norgren
17.11.2023
NCRVT - Collaborative Robot Vacuum Tool
IMI Norgren
17.11.2023
SAB30403 - Nut Sensor Spring Mount
IMI Norgren
17.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성