카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
Single station sub-baseed (Form A) for ISO G and NPT threads (VDMA 24345 sub-base options) - Sub-bases, end plates and blanking disc - VDMA 24345 sub-base options
IMI Norgren
Valves
ISO STAR Valves
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/6_valves/iso_star_valves/accessories/sxe_sxp_sub_base_single_vdma24345.prj},{NB=M/P19138},{CNSORDERNO=M/P19138},{ISO=3},{B=71},{D1=6.6},{D2=ISO G 1/2''},{D3=1/8''},{H1=32},{H2=18},{H3=179},{H3X1=17.000},{H3X2=0.000},{H4=22.0},{L1=149},{L6=32},{L7=68},{L8=90},{L9=136},{L10=119},{CNSMASSEXACT=0.36},{VERS=3},{INFOWWW=Link},{D2X=20.955},{D3X=9.728},{TH=M}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ISO
ISO size
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Thread
ⁿ/ₐ
H1
Heigth
[mm]
H2
Heigth
[mm]
H3
Heigth
[mm]
H4
Heigth
[mm]
L1
Width
[mm]
L6
Width
[mm]
L7
Width
[mm]
L8
Width
[mm]
L9
Width
[mm]
L10
Width
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
M/P19126
M/P19126
1
48
5.5
ISO G 1/4''
1/8''
32
10
10.5 (21.5)
23.5
110
24
43
58
98
84
0.16
M/P19132
M/P19132
2
57
6.6
ISO G 3/8''
1/8''
40
13
14 (26)
30.0
124
30
56
74
112
95
0.28
M/P19138
M/P19138
3
71
6.6
ISO G 1/2''
1/8''
32
18
179
22.0
149
32
68
90
136
119
0.36
C/P19126
C/P19126
1
48
5.5
1/4'' NPT
1/8''
32
10
10.5 (21.5)
23.5
110
24
43
58
98
84
0.16
C/P19132
C/P19132
2
57
6.6
3/8'' NPT
1/8''
40
13
14 (26)
30.0
124
30
56
74
112
95
0.28
C/P19138
C/P19138
3
71
6.6
1/2'' NPT
1/8''
32
18
179
22.0
149
32
68
90
136
119
0.36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성