카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
NVC04250X, NVC04260X - 3-Position Toggle
IMI Norgren
Valves
NV - Manual / Mechanical Valves
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/6_valves/9_manual_valves/3_position_toggle.prj},{NB=NVC042601_18__1_},{SERIES=2-Way Normally Closed},{SER=20},{P=18},{TYPE=},{A=1},{T=},{TR=-20° to 160° F}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
TR
Temperature Range
ⁿ/ₐ
FP
Flow Path
ⁿ/ₐ
OP
Operating Pressure
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
FR50
Flow Rate 50psi
ⁿ/ₐ
FR125
Flow Rate 125 psi
ⁿ/ₐ
FT
Fill Time (0-90psi)
ⁿ/ₐ
ET
Exhaust Time (100-10 psi)
ⁿ/ₐ
NVC042601
NVC042601
2-Way Normally Closed
-20° to 160° F
1-2
0 to 125 psi
0.54
23
50
.006
.02
NVC042501
NVC042501
3-Way Normally Closed
-20° to 160° F
1-2
0 to 125 psi
0.54
23
50
.006
.02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성