피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
LME (Metric)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
Linear Bushing
Standard type
Powered by
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/slide_bush/standard_type/kb_asmtab.prj},{NB=LME 6090125N UU},{SPCVIS=Standard (KB)},{IDR=60},{MVIS=Plastic (G)},{SVIS=Both side Seal (UU)},{PPATH=../for_europe/kb/kb_asmtpl.prj},{SF1=6090125N}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SF
Standard form
ⁿ/ₐ
SPCVIS
Specification
ⁿ/ₐ
IDR
Inscribed circle diametar
[mm]
MVIS
Material of the Cage
ⁿ/ₐ
SVIS
Seal
ⁿ/ₐ
LME 51222N
LME 51222N
Steel
5
Plastic
None
LME 81625
LME 81625
Steel
8
Steel
None
LME 81625N
LME 81625N
Steel
8
Plastic
None
LME 122232
LME 122232
Steel
12
Steel
None
LME 122232N
LME 122232N
Steel
12
Plastic
None
LME 162636
LME 162636
Steel
16
Steel
None
LME 162636N
LME 162636N
Steel
16
Plastic
None
LME 203245
LME 203245
Steel
20
Steel
None
LME 203245N
LME 203245N
Steel
20
Plastic
None
LME 254058
LME 254058
Steel
25
Steel
None
LME 254058N
LME 254058N
Steel
25
Plastic
None
LME 304768
LME 304768
Steel
30
Steel
None
LME 304768N
LME 304768N
Steel
30
Plastic
None
LME 406280
LME 406280
Steel
40
Steel
None
LME 406280N
LME 406280N
Steel
40
Plastic
None
LME 5075100
LME 5075100
Steel
50
Steel
None
LME 5075100N
LME 5075100N
Steel
50
Plastic
None
LME 6090125
LME 6090125
Steel
60
Steel
None
LME 6090125N
LME 6090125N
Steel
60
Plastic
None
LME 80120165
LME 80120165
Steel
80
Steel
None
LME 51222N F
LME 51222N F
Stainless
5
Plastic
None
LME 81625 F
LME 81625 F
Stainless
8
Stainless
None
LME 81625N F
LME 81625N F
Stainless
8
Plastic
None
LME 122232 F
LME 122232 F
Stainless
12
Stainless
None
LME 122232N F
LME 122232N F
Stainless
12
Plastic
None
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성