피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Closed end-with the Cage (TAM,TLAM)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Shell Type Needle Roller Bearings
Metric Series
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/shell_type_needle_rb/metric_series/closed_cage_tam_tlam_asmtab.prj},{NB=TLAM2526},{STDRT=25},{ORDER=TLAM2526},{ORDER1=TLAM 2526},{VRS=1},{VRS1=2},{VERS1=1},{MASS=45.50},{FW=25},{D=32},{C=26},{ST1=2.8},{ST2=0.0},{DA=2.50},{L=19.8},{ZEFF=22},{I=1},{RE=A},{RS=0.3},{DRR=28.0},{SDRR=26.7},{CRR=23.1},{SDTH=28.5},{TM=25.3},{PRL=0.0},{HL=23},{HM=19.5},{H=2.3},{CR=22600},{C0R=42500},{PPATH=assemblies/closed_cage_tam_tlam_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Shaft Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
FW
Inscribed circle diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
ST1
Maximum width
[mm]
ST2
Maximum width
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
C0R
Basic static load rating
[N]
TLAM48
4
TLAM48
1.70
4
8
8
0.0
1.0
1350
1010
TLAM59
5
TLAM59
2.00
5
9
9
0.0
1.0
1880
1600
TLAM69
6
TLAM69
2.30
6
10
9
0.0
1.0
2100
1900
TLAM79
7
TLAM79
2.70
7
11
9
0.0
1.0
2490
2450
TLAM810
8
TLAM810
3.30
8
12
10
0.0
1.0
3320
3670
TAM810
8
TAM810
7.10
8
15
10
0.0
1.3
3470
2880
TAM815
8
TAM815
10.10
8
15
15
0.0
1.3
5780
5570
TAM820
8
TAM820
13.30
8
15
20
0.0
1.3
8340
8920
TLAM910
9
TLAM910
3.60
9
13
10
0.0
1.0
3500
4040
TLAM912
9
TLAM912
4.30
9
13
12
0.0
1.0
4460
5510
TAM912
9
TAM912
9.20
9
16
12
0.0
1.3
5140
4880
TAM916
9
TAM916
11.90
9
16
16
0.0
1.3
6960
7210
TLAM1010
10
TLAM1010
4.00
10
14
10
0.0
1.0
3870
4740
TLAM1012
10
TLAM1012
4.80
10
14
12
0.0
1.0
4920
6460
TLAM1015
10
TLAM1015
5.90
10
14
15
0.0
1.0
6390
9040
TAM1010
10
TAM1010
8.50
10
17
10
0.0
1.3
4150
3780
TAM1012
10
TAM1012
10.00
10
17
12
0.0
1.3
5590
5540
TAM1015
10
TAM1015
12.20
10
17
15
0.0
1.3
6920
7300
TAM1020
10
TAM1020
16.00
10
17
20
0.0
1.3
9990
11700
TLAM1210
12
TLAM1210
4.70
12
16
10
0.0
1.0
4350
5810
TLAM1212
12
TLAM1212
9.40
12
18
12
0.0
1.3
6420
7490
TAM1212
12
TAM1212
11.50
12
19
12
0.0
1.3
6000
6310
TAM1215
12
TAM1215
14.00
12
19
15
0.0
1.3
7440
8320
TAM1220
12
TAM1220
18.30
12
19
20
0.0
1.3
10700
13300
TAM1225
12
TAM1225
22.50
12
19
25
0.0
1.3
13800
18300
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
with Seals-with the Cage (TLA..UU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Standard-with the Cage (TA..Z,TLA..Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Grease retained (YT,YTL)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
without Inner Ring (RNAST,RNAST...R)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Single Lip (OS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
General Usage(KT,KTW)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
CQS/CDQS - Compact Cylinder:Standard Type Double Acting,Single Rod
SMC Corporation
02.06.2024
With Seals-with the Cage
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
with Cage-Shield Type (NART...R)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Steel-on-Steel-with Seals (GE...ES-2RS,GE...GS-2RS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Hexagon Hole (CFE...BR, B, BUUR, BUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
14.12.2020
Full complement type with Hexagon hole (CF...VBR, VB, VBUUR, VBUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
for Shaft (WR)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Hexagon Hole (CF...BR, B, BUUR, BUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성