with Inner Ring(NAF,NAFW)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Needle Roller Bearings with Separable Cage
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/nrb_separable_cage/with_inner_ring_asmtab.prj},{NB=NAFW304732},{VAL=304732},{STDRT=30},{ORDER=NAFW304732},{ORDER1=NAFW 304732},{MASS=215.0},{SD=30},{FW=35},{D=47},{C=32},{SR=0.3},{SDB=40.4},{DA=45},{SDAMIN=32},{SDAMAX=34.0},{DB=35.6},{DAR=3.5},{L=12.8},{ZEFF=20},{I=2},{VERS=3},{RE=F},{RS=0.5},{PRL=16},{SDOG==F35-0.9},{ROG=5.0},{OH=3.0},{NH=1},{DKT=36.4},{SDKT=40.6},{CKT=16},{CR=39500},{COR=67800},{IR=LRT 303532},{PPATH=with_inner_ring_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Shaft Diameter
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
[g]
SD
Inside Diameter
[mm]
FW
Inscribed circle diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
SR
rs min
[mm]
SDB
Dimension related to the installation
[mm]
DA
Da max
[mm]
SDAMIN
da min
[mm]
SDAMAX
da max
[mm]
DB
Dimension related to the installation
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
IR
Type of Inner Ring
ⁿ/ₐ
NAF61710
6
NAF61710
13.5
6
10
17
10
0.3
12.4
15
8
9.7
10.4
4160
4550
LRT 61010
NAF72012
7
NAF72012
22.5
7
10
20
12
0.3
13.5
18
9
9.7
10.4
5940
6000
LRT 71012-1
NAF92212
9
NAF92212
24.0
9
12
22
12
0.3
15.5
20
11
11.5
12.4
9030
8460
LRT 91212
NAF102213
10
NAF102213
26.0
10
14
22
13
0.3
17.6
20
12
13.0
14.6
7860
9410
LRT 101413
NAFW102220
10
NAFW102220
40.0
10
14
22
20
0.3
17.6
20
12
13.0
14.6
10800
14200
LRT 101420
NAF102612
10
NAF102612
36.0
10
14
26
12
0.3
19.4
24
12
13.0
14.6
9790
9680
LRT 101412
NAF122413
12
NAF122413
29.5
12
16
24
13
0.3
19.6
22
14
15.0
16.6
8620
11000
LRT 121613
NAFW122420
12
NAFW122420
45.5
12
16
24
20
0.3
19.6
22
14
15.0
16.6
11900
16700
LRT 121620
NAF122812
12
NAF122812
40.0
12
16
28
12
0.3
21.4
26
14
15.0
16.6
10500
10900
LRT 121612
NAF152813
15
NAF152813
38.5
15
20
28
13
0.3
23.6
26
17
19.0
20.6
9590
13500
LRT 152013
NAFW152826
15
NAFW152826
77.5
15
20
28
26
0.3
23.6
26
17
19.0
20.6
16400
27100
LRT 152026
NAF153212
15
NAF153212
50.5
15
20
32
12
0.3
25.4
30
17
19.0
20.6
12400
14300
LRT 152012
NAF173013
17
NAF173013
42.5
17
22
30
13
0.3
25.6
28
19
21.0
22.6
10200
15200
LRT 172213
NAFW173026
17
NAFW173026
84.5
17
22
30
26
0.3
25.6
28
19
21.0
22.6
17500
30300
LRT 172226
NAF173516
17
NAF173516
77.5
17
22
35
16
0.3
27.8
33
19
21.0
22.6
17600
20900
LRT 172216
NAFW173532
17
NAFW173532
155.0
17
22
35
32
0.3
27.8
33
19
21.0
22.6
30200
41800
LRT 172232
NAF203517
20
NAF203517
74.0
20
25
35
17
0.3
29.5
33
22
24.0
25.6
17300
26600
LRT 202517
NAFW203526
20
NAFW203526
114.0
20
25
35
26
0.3
29.5
33
22
24.0
25.6
22400
37200
LRT 202526
NAF203716
20
NAF203716
79.0
20
25
37
16
0.3
30.4
35
22
24.0
25.6
19400
24500
LRT 202516
NAFW203732
20
NAFW203732
158.0
20
25
37
32
0.3
30.4
35
22
24.0
25.6
33200
49000
LRT 202532
NAF254017
25
NAF254017
87.5
25
30
40
17
0.3
34.5
38
27
29.0
30.6
18700
31100
LRT 253017
NAFW254026
25
NAFW254026
135.0
25
30
40
26
0.3
34.5
38
27
29.0
30.6
24200
43400
LRT 253026
NAF254216
25
NAF254216
94.0
25
30
42
16
0.3
35.4
40
27
29.0
30.6
20800
28400
LRT 253016
NAFW254232
25
NAFW254232
186.0
25
30
42
32
0.3
35.4
40
27
29.0
30.6
35700
56800
LRT 253032
NAF304517
30
NAF304517
101.0
30
35
45
17
0.3
39.5
43
32
34.0
35.6
20500
36900
LRT 303517
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성