UZUJP - Clog-resistant Wide-angle Full Cone Spray Nozzles
IKEUCHI
Metric unit
1 Fluid spray nozzle (filled cone / full cone)
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_full_cone/uzujp.prj},{NB=3/4MUZUJP120100SCS16},{CNSORDERNO=3/4MUZUJP120100SCS16},{SERIES=UZUJP},{PCS=R3/4},{SAC=120},{SCC=100},{SP=0.10},{SA=120},{SC=100},{FPD=5.1},{MM=Cast stainless steel equivalent to S316L},{N=15},{L=70.0},{MA=140.0},{INFOTEXT1=Optional cap can be added upon request.},{INFOTEXT2=Only the outermost diameter dimension is the actual size, and the internal structure is an image.},{NDM=26.441},{DXF=NSK3005},{VER=2},{SW=29}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe conn. size
ⁿ/ₐ
SAC
Spray angle code
ⁿ/ₐ
SCC
Spray capacity code
ⁿ/ₐ
SP
Standard Pressure
[Mpa]
SA
Spray angle
[°]
SC
Spray capacity
[ℓ/min]
FPD
Free passage diameter
[mm]
MM
Nozzle Material
ⁿ/ₐ
N
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
MA
Mass
[g]
INFOTEXT1
Note 1
ⁿ/ₐ
INFOTEXT2
Note 2
ⁿ/ₐ
1/2MUZUJP12075SCS16
1/2MUZUJP12075SCS16
UZUJP
R1/2
120
75
0.10
120
75.0
4.3
Cast stainless steel equi...
14
63.5
75.0
Optional cap can be added...
Only the outermost diamet...
3/4MUZUJP120100SCS16
3/4MUZUJP120100SCS16
UZUJP
R3/4
120
100
0.10
120
100
5.1
Cast stainless steel equi...
15
70.0
140.0
Optional cap can be added...
Only the outermost diamet...
1/2MUZUJP17075SCS16
1/2MUZUJP17075SCS16
UZUJP
R1/2
170
75
0.10
170
75.0
5.0
Cast stainless steel equi...
14
79.0
80.0
Optional cap can be added...
Only the outermost diamet...
1/2MUZUJP170100SCS16
1/2MUZUJP170100SCS16
UZUJP
R1/2
170
100
0.10
170
100
5.2
Cast stainless steel equi...
14
79.0
80.0
Optional cap can be added...
Only the outermost diamet...
1MUZUJP170220SCS16
1MUZUJP170220SCS16
UZUJP
R1
170
220
0.10
170
220
7.3
Cast stainless steel equi...
18
116.0
250.0
Optional cap can be added...
Only the outermost diamet...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성