SSXP - Square Spray Nozzles
IKEUCHI
Metric unit
1 Fluid spray nozzle (filled cone / full cone)
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_full_cone/ssxp.prj},{NB=1/2FSSXP20S316},{SERIES=SSXP},{PCS=Rc1/2},{SCC=20},{SP=0.20},{SA=100},{SC=20.0},{MDD=630 - 710},{FPD=3.5},{MM=S316},{MA=150.0},{DXF=NSK0142-3},{VER=3},{L1=56.0},{L2=8.0},{N=14.0},{H=0},{W=22},{D=25},{X=2.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe conn. size
ⁿ/ₐ
SCC
Spray capacity code
ⁿ/ₐ
SP
Standard Pressure
[Mpa]
SA
Spray angle
[°]
SC
Spray capacity
[ℓ/min]
MDD
Mean droplet diameter
[μm]
FPD
Free passage diameter
[mm]
MM
Nozzle Material
ⁿ/ₐ
MA
Mass
[g]
L1
Dimension
[mm]
L2
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
W
Dimension
[mm]
D
Dimension
[mm]
1/8MSSXP020S316L
1/8MSSXP020S316L
SSXP
R1/8
020
0.20
90
2.00
330 - 380
0.9
S316L
11.5
21.0
0.0
7.0
12
0
0
1/8MSSXP020S316
1/8MSSXP020S316
SSXP
R1/8
020
0.20
90
2.00
330 - 380
0.9
S316
11.5
21.0
0.0
7.0
12
0
0
1/8MSSXP020S303
1/8MSSXP020S303
SSXP
R1/8
020
0.20
90
2.00
330 - 380
0.9
S303
11.5
21.0
0.0
7.0
12
0
0
1/8MSSXP030S316L
1/8MSSXP030S316L
SSXP
R1/8
030
0.20
90
3.00
330 - 380
1.2
S316L
11.5
21.0
0.0
7.0
12
0
0
1/8MSSXP030S316
1/8MSSXP030S316
SSXP
R1/8
030
0.20
90
3.00
330 - 380
1.2
S316
11.5
21.0
0.0
7.0
12
0
0
1/8MSSXP030S303
1/8MSSXP030S303
SSXP
R1/8
030
0.20
90
3.00
330 - 380
1.2
S303
11.5
21.0
0.0
7.0
12
0
0
1/4MSSXP040S303
1/4MSSXP040S303
SSXP
R1/4
040
0.20
95
4.00
360 - 490
1.3
S303
20.0
29.0
0.0
10.5
14
0
0
1/4MSSXP040S316
1/4MSSXP040S316
SSXP
R1/4
040
0.20
95
4.00
360 - 490
1.3
S316
20.0
29.0
0.0
10.5
14
0
0
1/4MSSXP040S316L
1/4MSSXP040S316L
SSXP
R1/4
040
0.20
95
4.00
360 - 490
1.3
S316L
20.0
29.0
0.0
10.5
14
0
0
1/4MSSXP050S303
1/4MSSXP050S303
SSXP
R1/4
050
0.20
95
5.00
360 - 490
1.7
S303
20.0
29.0
0.0
10.5
14
0
0
1/4MSSXP050S316
1/4MSSXP050S316
SSXP
R1/4
050
0.20
95
5.00
360 - 490
1.7
S316
20.0
29.0
0.0
10.5
14
0
0
1/4MSSXP050S316L
1/4MSSXP050S316L
SSXP
R1/4
050
0.20
95
5.00
360 - 490
1.7
S316L
20.0
29.0
0.0
10.5
14
0
0
1/4MSSXP060S303
1/4MSSXP060S303
SSXP
R1/4
060
0.20
95
6.00
360 - 490
1.7
S303
20.0
29.0
0.0
10.5
14
0
0
1/4MSSXP060S316
1/4MSSXP060S316
SSXP
R1/4
060
0.20
95
6.00
360 - 490
1.7
S316
20.0
29.0
0.0
10.5
14
0
0
1/4MSSXP060S316L
1/4MSSXP060S316L
SSXP
R1/4
060
0.20
95
6.00
360 - 490
1.7
S316L
20.0
29.0
0.0
10.5
14
0
0
3/8FSSXP070S316L
3/8FSSXP070S316L
SSXP
Rc3/8
070
0.20
100
7.00
440 - 630
2.0
S316L
70.0
45.5
6.0
11.0
0
17
20
3/8FSSXP070S316
3/8FSSXP070S316
SSXP
Rc3/8
070
0.20
100
7.00
440 - 630
2.0
S316
70.0
45.5
6.0
11.0
0
17
20
3/8FSSXP070S303
3/8FSSXP070S303
SSXP
Rc3/8
070
0.20
100
7.00
440 - 630
2.0
S303
70.0
45.5
6.0
11.0
0
17
20
3/8FSSXP080S316L
3/8FSSXP080S316L
SSXP
Rc3/8
080
0.20
100
8.00
440 - 630
2.0
S316L
70.0
45.5
6.0
11.0
0
17
20
3/8FSSXP080S316
3/8FSSXP080S316
SSXP
Rc3/8
080
0.20
100
8.00
440 - 630
2.0
S316
70.0
45.5
6.0
11.0
0
17
20
3/8FSSXP080S303
3/8FSSXP080S303
SSXP
Rc3/8
080
0.20
100
8.00
440 - 630
2.0
S303
70.0
45.5
6.0
11.0
0
17
20
3/8FSSXP10S316L
3/8FSSXP10S316L
SSXP
Rc3/8
10
0.20
100
10.0
440 - 630
2.6
S316L
70.0
45.5
6.0
11.0
0
17
20
3/8FSSXP10S316
3/8FSSXP10S316
SSXP
Rc3/8
10
0.20
100
10.0
440 - 630
2.6
S316
70.0
45.5
6.0
11.0
0
17
20
3/8FSSXP10S303
3/8FSSXP10S303
SSXP
Rc3/8
10
0.20
100
10.0
440 - 630
2.6
S303
70.0
45.5
6.0
11.0
0
17
20
3/8FSSXP12S316L
3/8FSSXP12S316L
SSXP
Rc3/8
12
0.20
100
12.0
440 - 630
2.6
S316L
70.0
45.5
6.0
11.0
0
17
20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성