AJP - Clog-resistantVaneless Full Cone Spray Nozzles
IKEUCHI
Metric unit
1 Fluid spray nozzle (filled cone / full cone)
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_full_cone/ajp.prj},{NB=1/2MAJP26S303},{CNSORDERNO=1/2MAJP26S303},{SERIES=AJP},{PCS=R1/2},{SCC=26},{SP=0.2},{SA=85},{SC=26.0},{MDD=820 - 900},{FPD=6.0},{MM1=S304},{MOC=S303},{L=30},{L1=46},{L2=33.5},{L3=31.0},{L4=25.0},{W=25.0},{D=11.0},{D1=0},{D2=0},{N=14.0},{MA=180},{INFOTEXT=\"In extreme temperatures, high or low, the AJP press-fitted orifice cap for sizes R1/8, R3/8 and R1/2 may come off. . For these conditions, order the AJP nozzles in S316 with the screw-in orifice caps. . Do not use AJP size R1/8 in these conditions, the screw-in orifice cap is not available for size R1/8.\"},{VER=4},{PCSX=20.955},{DIST=3.5},{DISTPLAN=5.000},{NDM=20.955}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe conn. size
ⁿ/ₐ
SCC
Spray capacity code
ⁿ/ₐ
SP
Standard pressure
[Mpa]
SA
Spray angle
[°]
SC
Spray capacity
[ℓ/min]
FPD
Free passage diameter
[mm]
MM1
Main material
ⁿ/ₐ
MOC
Material of Orifice cap
ⁿ/ₐ
L1
Dimension
[mm]
L2
Dimension
[mm]
L3
Dimension
[mm]
L4
Dimension
[mm]
W
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
MA
Mass
[g]
INFOTEXT
ⁿ/ₐ
1/8MAJP02S303
1/8MAJP02S303
AJP
R1/8
02
0.2
75
2.0
1.5
S304
S303
23
16.0
16.0
14.0
14.0
7.0
25
"In extreme temperatures,...
1/8MAJP03S303
1/8MAJP03S303
AJP
R1/8
03
0.2
75
3.0
1.9
S304
S303
23
16.0
16.0
14.0
14.0
7.0
25
"In extreme temperatures,...
1/4MAJP04S303
1/4MAJP04S303
AJP
R1/4
04
0.2
75
4.0
2.2
S304
S303
32
23.0
20.5
16.0
16.0
10.5
55
-
1/4MAJP05S303
1/4MAJP05S303
AJP
R1/4
05
0.2
75
5.0
2.5
S304
S303
32
23.0
20.5
16.0
16.0
10.5
55
-
1/4MAJP06S303
1/4MAJP06S303
AJP
R1/4
06
0.2
80
6.0
2.8
S304
S303
32
23.0
20.5
16.0
16.0
10.5
55
-
1/4MAJP07S303
1/4MAJP07S303
AJP
R1/4
07
0.2
80
7.0
3.1
S304
S303
32
23.0
20.5
16.0
16.0
10.5
55
-
3/8MAJP08S303
3/8MAJP08S303
AJP
R3/8
08
0.2
80
8.0
3.1
SCS13
S303
36
26.0
23.5
19.0
20.0
11.0
70
"In extreme temperatures,...
3/8MAJP10S303
3/8MAJP10S303
AJP
R3/8
10
0.2
80
10.0
3.5
SCS13
S303
36
26.0
23.5
19.0
20.0
11.0
70
"In extreme temperatures,...
3/8MAJP12S303
3/8MAJP12S303
AJP
R3/8
12
0.2
85
12.0
4.0
SCS13
S303
36
26.0
23.5
19.0
20.0
11.0
70
"In extreme temperatures,...
3/8MAJP14S303
3/8MAJP14S303
AJP
R3/8
14
0.2
85
14.0
4.4
SCS13
S303
36
26.0
23.5
19.0
20.0
11.0
70
"In extreme temperatures,...
3/8MAJP16S303
3/8MAJP16S303
AJP
R3/8
16
0.2
85
16.0
4.8
SCS13
S303
36
26.0
23.5
19.0
20.0
11.0
180
"In extreme temperatures,...
1/2MAJP18S303
1/2MAJP18S303
AJP
R1/2
18
0.2
85
18.0
5.0
S304
S303
46
33.5
31.0
25.0
25.0
14.0
180
"In extreme temperatures,...
1/2MAJP20S303
1/2MAJP20S303
AJP
R1/2
20
0.2
85
20.0
5.4
S304
S303
46
33.5
31.0
25.0
25.0
14.0
180
"In extreme temperatures,...
1/2MAJP23S303
1/2MAJP23S303
AJP
R1/2
23
0.2
85
23.0
5.7
S304
S303
46
33.5
31.0
25.0
25.0
14.0
180
"In extreme temperatures,...
1/2MAJP26S303
1/2MAJP26S303
AJP
R1/2
26
0.2
85
26.0
6.0
S304
S303
46
33.5
31.0
25.0
25.0
14.0
180
"In extreme temperatures,...
1/2MAJP30S303
1/2MAJP30S303
AJP
R1/2
30
0.2
85
30.0
6.4
S304
S303
46
33.5
31.0
25.0
25.0
14.0
180
"In extreme temperatures,...
1/2MAJP35S303
1/2MAJP35S303
AJP
R1/2
35
0.2
90
35.0
7.1
S304
S303
46
33.5
31.0
25.0
25.0
14.0
180
"In extreme temperatures,...
1/2MAJP40S303
1/2MAJP40S303
AJP
R1/2
40
0.2
90
40.0
7.7
S304
S303
46
33.5
31.0
25.0
25.0
14.0
180
"In extreme temperatures,...
1/2MAJP45S303
1/2MAJP45S303
AJP
R1/2
45
0.2
90
45.0
8.5
S304
S303
46
33.5
31.0
25.0
25.0
14.0
180
"In extreme temperatures,...
1/2MAJP50S303
1/2MAJP50S303
AJP
R1/2
50
0.2
90
50.0
9.0
S304
S303
46
33.5
31.0
25.0
25.0
14.0
180
"In extreme temperatures,...
3/4MAJP55S303
3/4MAJP55S303
AJP
R3/4
55
0.2
90
55.0
9.0
S304
S303
55
39.0
38.0
32.0
32.0
15.0
340
-
3/4MAJP60S303
3/4MAJP60S303
AJP
R3/4
60
0.2
90
60.0
9.4
S304
S303
55
39.0
38.0
32.0
32.0
15.0
340
-
3/4MAJP70S303
3/4MAJP70S303
AJP
R3/4
70
0.2
90
70.0
10.2
S304
S303
55
39.0
38.0
32.0
32.0
15.0
340
-
3/4MAJP80S303
3/4MAJP80S303
AJP
R3/4
80
0.2
90
80.0
11.1
S304
S303
55
39.0
38.0
32.0
32.0
15.0
340
-
3/4MAJP90S303
3/4MAJP90S303
AJP
R3/4
90
0.2
90
90.0
11.4
S304
S303
55
39.0
38.0
32.0
32.0
15.0
340
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성