DSP - Descaling nozzle
IKEUCHI
Metric unit
1 Fluid spray nozzle (fan - shaped / flat)
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_flat/dsp.prj},{NB=1/8MDSP1596BR-S303},{SERIES=DSP},{PCS=R 1/8},{CJA=15},{SCC=96},{MM=S303},{L1=16.5},{L2=-},{H=12},{W=-},{N=7},{PCSX=9.728},{DIST=1.250},{STRAINER=0},{OPTFH=},{XPCS=1/8M}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe conn. size
ⁿ/ₐ
CJA
Classification of jet angle
ⁿ/ₐ
SCC
Spray capacity code
ⁿ/ₐ
MM
Main material
ⁿ/ₐ
L1
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
D
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
MA
Mass
[g]
1/8MDSP15104BR-S303
1/8MDSP15104BR-S303
DSP
R 1/8
15
104
S303
16.5
12
0
7
7
1/8MDSP15112BR-S303
1/8MDSP15112BR-S303
DSP
R 1/8
15
112
S303
16.5
12
0
7
7
1/8MDSP15128BR-S303
1/8MDSP15128BR-S303
DSP
R 1/8
15
128
S303
16.5
12
0
7
7
1/8MDSP15144BR-S303
1/8MDSP15144BR-S303
DSP
R 1/8
15
144
S303
16.5
12
0
7
7
1/8MDSP15160BR-S303
1/8MDSP15160BR-S303
DSP
R 1/8
15
160
S303
16.5
12
0
7
7
1/8MDSP1556BR-S303
1/8MDSP1556BR-S303
DSP
R 1/8
15
56
S303
16.5
12
0
7
7
1/8MDSP1564BR-S303
1/8MDSP1564BR-S303
DSP
R 1/8
15
64
S303
16.5
12
0
7
7
1/8MDSP1572BR-S303
1/8MDSP1572BR-S303
DSP
R 1/8
15
72
S303
16.5
12
0
7
7
1/8MDSP1580BR-S303
1/8MDSP1580BR-S303
DSP
R 1/8
15
80
S303
16.5
12
0
7
7
1/8MDSP1588BR-S303
1/8MDSP1588BR-S303
DSP
R 1/8
15
88
S303
16.5
12
0
7
7
1/8MDSP1596BR-S303
1/8MDSP1596BR-S303
DSP
R 1/8
15
96
S303
16.5
12
0
7
7
3/8FDSP12103BR-S303
3/8FDSP12103BR-S303
DSP
Rc 3/8
12
103
S303
29.0
22
0
11
52
3/8FDSP12148BR-S303
3/8FDSP12148BR-S303
DSP
Rc 3/8
12
148
S303
29.0
22
0
11
52
3/8FDSP12166BR-S303
3/8FDSP12166BR-S303
DSP
Rc 3/8
12
166
S303
29.0
22
0
11
52
3/8FDSP12189BR-S303
3/8FDSP12189BR-S303
DSP
Rc 3/8
12
189
S303
29.0
22
0
11
52
3/8FDSP12224BR-S303
3/8FDSP12224BR-S303
DSP
Rc 3/8
12
224
S303
29.0
22
0
11
52
3/8FDSP12250BR-S303
3/8FDSP12250BR-S303
DSP
Rc 3/8
12
250
S303
29.0
22
0
11
52
3/8FDSP12300BR-S303
3/8FDSP12300BR-S303
DSP
Rc 3/8
12
300
S303
29.0
22
0
11
52
3/8FDSP12332BR-S303
3/8FDSP12332BR-S303
DSP
Rc 3/8
12
332
S303
29.0
22
0
11
52
3/8FDSP12478BR-S303
3/8FDSP12478BR-S303
DSP
Rc 3/8
12
478
S303
29.0
22
0
11
52
3/8FDSP1283BR-S303
3/8FDSP1283BR-S303
DSP
Rc 3/8
12
83
S303
29.0
22
0
11
52
3/8FDSP12865BR-S303
3/8FDSP12865BR-S303
DSP
Rc 3/8
12
865
S303
29.0
22
0
11
52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성