카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
iglidur® PRT - Slewing rings, lightweight - type 02
igus
iglidur®
iglidur® PRT
Powered by
CAD모델 선택
{igus/iglidur_gleitlager/iglidur_prt/iglidur_prt_bau02_asmtab.prj},{NB=PRT-02-30-AL},{INFO=INFO},{AR=-AL},{KR=},{ARTNR1=PRT-02-30},{D=100},{D1=91},{DD1=42.5},{DD=30},{D2=80},{H=19},{HH=6},{T1=8x45°},{T2=8x45°},{S2=4.5},{K1=DIN7984 M5},{K2=DIN439 M5},{CNSMASSEXACT=0.2},{PPATH=assemblies/iglidur_prt_bau02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
DD1
Diameter
[mm]
DD
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
HH
Thickness
[mm]
T1
Bore
ⁿ/ₐ
T2
Bore
ⁿ/ₐ
S2
Diameter
[mm]
K1
K1 for screw
ⁿ/ₐ
K2
K2 for screw
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
PRT-02-20-AL
PRT-02-20-AL
Slewing Ring Bearing, Sty...
80
70
31.0
20
60
16
5
6x60°
6x60°
4.5
DIN6912 M5
DIN439 M5
0.1
PRT-02-30-AL
PRT-02-30-AL
Slewing Ring Bearing, Sty...
100
91
42.5
30
80
19
6
8x45°
8x45°
4.5
DIN7984 M5
DIN439 M5
0.2
PRT-02-50-AL
PRT-02-50-AL
Slewing Ring Bearing, Sty...
150
135
65.0
50
120
20
6
8x45°
16x22.5°
6.6
Through hole 6.5 mm
Through hole 6.5 mm
0.7
PRT-02-60-AL
PRT-02-60-AL
Slewing Ring Bearing, Sty...
160
145
86.0
60
130
30
10
12x30°
20x18°
5.5
Counterbore Ø16 and 6.5 d...
Counterbore Ø16 and 6.5 d...
0.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성