카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series E4.32 - Crossbars every link (crossbars removable along the inner and outer radius)
igus
E-Ketten®
System E4.1 Energy Chains
Series E4.32
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e4_1_e_ketten/serie_e4_32/serie_e4_32_asmtab.prj},{NB=0.448 m E4.32.20.063.0 (0,0,1,0,0,200,0,0,-138,-,-,-,-,-)},{ARTNR=E4.32.20},{SIZE=20},{INFO=INFO},{BI=200},{BA=223},{R=63},{EBA=0},{EB=0},{BI2=0},{BI3=0},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0},{S=200},{GEWLK=0},{AKG=0},{PM=-138.0},{KD=},{QO=.},{GD=},{FARBE=0},{XXL=},{ESD=},{NC=},{AM=0},{AMAUS=-},{AF=0},{AFAUS=-},{TUB=},{MASSEXACT=2.518},{PPATH=assemblies/serie_e4_32_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominal clearence height
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R + safety
[mm]
H2
Height
[mm]
D2
Excess length on long travel lengths including safety, gliding
[mm]
K2
Additional safety
[mm]
DELTACL
?CL - Offset fixed point
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0.448 m E4.32.05.063.0 (-...
E4.32.05
50
73
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
0.702
0.448 m E4.32.06.063.0 (-...
E4.32.06
68
91
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
0.760
0.448 m E4.32.07.063.0 (-...
E4.32.07
75
98
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
0.775
0.448 m E4.32.087.063.0 (...
E4.32.087
87
110
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
0.808
0.448 m E4.32.097.063.0 (...
E4.32.097
97
120
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
0.887
0.448 m E4.32.10.063.0 (-...
E4.32.10
100
123
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
0.845
0.448 m E4.32.11.063.0 (-...
E4.32.11
108
131
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
0.870
0.448 m E4.32.112.063.0 (...
E4.32.112
112
136
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
0.876
0.448 m E4.32.12.063.0 (-...
E4.32.12
125
148
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
0.927
0.448 m E4.32.137.063.0 (...
E4.32.137
137
161
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
0.951
0.448 m E4.32.15.063.0 (-...
E4.32.15
150
173
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
0.991
0.448 m E4.32.162.063.0 (...
E4.32.162
162
186
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
1.004
0.448 m E4.32.17.063.0 (-...
E4.32.17
168
191
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
1.041
0.448 m E4.32.18.063.0 (-...
E4.32.18
175
198
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
1.051
0.448 m E4.32.187.063.0 (...
E4.32.187
187
211
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
1.072
0.448 m E4.32.20.063.0 (-...
E4.32.20
200
223
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
1.128
0.448 m E4.32.212.063.0 (...
E4.32.212
212
236
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
1.150
0.448 m E4.32.23.063.0 (-...
E4.32.23
225
248
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
1.196
0.448 m E4.32.237.063.0 (...
E4.32.237
237
261
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
1.209
0.448 m E4.32.25.063.0 (-...
E4.32.25
250
273
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
1.270
0.448 m E4.32.262.063.0 (...
E4.32.262
262
286
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
1.307
0.448 m E4.32.28.063.0 (-...
E4.32.28
275
298
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
1.339
0.448 m E4.32.29.063.0 (-...
E4.32.29
287
311
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
1.354
0.448 m E4.32.30.063.0 (-...
E4.32.30
300
323
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
1.412
0.448 m E4.32.312.063.0 (...
E4.32.312
312
336
276
448.0
8
180
174
310
0
0
0
0
1.422
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성