카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
DryLin® SAW - Linear axis
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/saw_asmtab.prj},{NB=SAW-1040-200(69,100)},{ARTNR1=SAW-1040},{INFO=INFO},{HUB=200},{SL=69},{SP=100},{MHUB=500},{GKG=1.0},{ZKG=0.1},{FA=500},{FR=2000},{A=74},{AL=69},{H=50},{E1=60},{E2=60},{E3=56},{E5=20},{E6=40},{LC=91.0},{HW=45.0},{F=22.5},{LT=30.0},{TK=11},{TS=6.8},{TG=M8},{TGN=8.000},{KTT=6.4},{SK=9.5},{SG=M6},{SGN=6.000},{KQ=3.5},{D=10},{T=10},{L2=17},{D2=TR10x2},{HA=35.5},{SLWE=1},{AL1=69,100,150},{VER=2.000},{PPATH=assemblies/saw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR1
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
MHUB
Maximum stroke length
[mm]
FA
Max. static load capacity axial
[N]
FR
Max. static load capacity radial
[N]
A
Length
[mm]
AL
Length
[mm]
H
Height
[mm]
E1
Length
[mm]
E2
Length
[mm]
E3
Length
[mm]
E5
Length
[mm]
E6
Length
[mm]
L
Length
[mm]
LC
Length
[mm]
HW
Height
[mm]
F
Length
[mm]
LT
Length
[mm]
TK
Length
[mm]
TS
Length
[mm]
TG
Thread
ⁿ/ₐ
KTT
Height
[mm]
SK
Length
[mm]
SG
Thread
ⁿ/ₐ
KQ
Height
[mm]
D
Length
[mm]
T
Length
ⁿ/ₐ
L2
Length
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
HA
Height
[mm]
SAW-0630-200
SAW-0630
0.700
300
100
400
54
60
32
40
45
51
11
23
112.0
92.0
30.0
13.5
26.0
11
6.6
-
20.0
0.0
5
10.0
5
8
15
TR8x1,5
21.5
SAW-1040-200
SAW-1040
1.200
500
500
2000
74
69
50
60
60
56
20
40
129.0
91.0
45.0
22.5
30.0
11
6.8
M8
6.4
9.5
M6
3.5
10
10
17
TR10x2
35.5
SAW-1080-200
SAW-1080
2.300
750
750
2000
108
100
58
94
94
87
20
40
163.0
131.5
49.0
22.5
31.5
11
6.8
M8
18.0
9.5
M6
3.5
10
10
17
Ø10
37.5
SAW-1660-200
SAW-1660
4.000
750
750
3000
104
150
77
84
86
132
20
40
220.0
175.0
72.0
38.5
35.0
15
9.0
M10
8.6
11.0
M8
5.5
16
14
20
TR14 x 4
59.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DryLin® SLW - Compact
igus
12.09.2022
DryLin® SLT - Lead screw driven linear axes with reduced installation heigh...
igus
12.09.2022
DryLin® SLW-ES - Linearachse Edelstahl
igus
12.09.2022
MXQR - Air Slide Table/Reversible Type
SMC Corporation
26.06.2024
DryLin® SLW - XY-Table
igus
12.09.2022
DryLin® SLWE-BB - With ball bearing lead screw supports
igus
12.09.2022
DryLin® ZLW-0630-OD - Belt Drive
igus
12.09.2022
DryLin® E - Stepper Motors - NEMA17 - Stepper Motors
igus
12.09.2022
DryLin® SLN - Low profile linear axis with motor
igus
12.09.2022
DryLin® ZLW 0630 - Belt Drive
igus
12.09.2022
DryLin® SHTC - Flexible
igus
12.09.2022
DryLin® SHT FF - Fast Forward
igus
12.09.2022
EWMR - EWMS - Stainless Steel 1.4301 (EWMR) or 1.4571 Soft Stainless Steel ...
igus
12.09.2022
WFRM - Trapezoidal Lead Screw Nuts
igus
13.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성