카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
KX5002 - Kapazitive Sensoren zur Grenzstanderfassung
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_030
200_010_030_040
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_030/200_010_030_040/kx5002.prj},{NB=KX5002},{BN=KX5002},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d1/88/pc_kx5001ae_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/d1/88/pc_kx5001ae_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KX5002: Kapazitiver Sensor; M34 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bün},{DESCLONG=Kapazitiver Sensor; M34 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; DC; NAMUR; 6 m PVC-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...60 °C; Schaltfrequenz 40 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KX-2015-N/NI/6M/1D/1G},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ⁿ/ₐ
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARTICLE_STATUS
ⁿ/ₐ
ORDERUNIT
Bestelleinheit
ⁿ/ₐ
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Mengenstaffel
ⁿ/ₐ
KX5002
KX5002: Kapazitiver Senso...
Kapazitiver Sensor; M34 x...
KX5002
ifm electronic gmbh
KX-2015-N/NI/6M/1D/1G
A1
2.0
false
PCE
1
1
1
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성