Pitbull Universal Spannklemme - für Maschinentisch
IBT Ingenieurbüro Thiermann
Pitbull Universal Spannklemme für Maschinentisch
Powered by
CAD모델 선택
{ibt/pitbull_universal_spannklemmen_fu308r_maschinentisch/pitbull20universal20spannklemme.prj},{NB=X56240},{ARTNR=X56240},{TNUT=14, 16, 18},{SK=16},{L=103,6},{B=31,7},{H=25,1},{H1=18,54},{K=9,1},{L1=43,2},{L2=12,7},{KW=0,61},{BSCH=M12},{KB=19,1},{G=M6},{MAT=Stahl},{GEW=438},{CTN=84662098},{EAN=4050000000000},{ROHS=ja},{INFO=https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/pitbull-kombi-spannklemmen/459/x56240-pitbull-kombi-spannklemme-m12?number=X56240},{PREVIEW=18pitbull_universal_spannklemmen_fu308r_maschinentisch.png},{DEFAULTSORTATTR=89}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
IBT-Artikelnummer
ⁿ/ₐ
TNUT
für T-Nut
ⁿ/ₐ
SK
Spannkraft
[kN]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
KW
Klemmweg
[mm]
BSCH
Befestigungs Schraube
ⁿ/ₐ
KB
Klemmbreite
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht ca.
[g]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
X56240
X56240
14, 16, 18
16
103,6
31,7
25,1
18,54
9,1
43,2
12,7
0,61
M12
19,1
M6
Stahl
438
84662098
4050000000000
ja
X56250
X56250
22, 24
26
107
38,1
40,9
35
9,1
38,6
10,9
1,27
M16
25,4
M10
Stahl
945
84662098
4050000000000
ja
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성