RE-Ms Metr. - Accessories
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands
Accessories
RE-MS
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hummel/kabelverschraubungen/industriekabelverschraubungen/zubehoer/re_ms/metrisch/re_ms_asmtab.prj},{NB=RE-Ms 1.039.2521.01},{AG=M 25 x 1.5},{NDMM=25.000},{P=1.5},{IG=PG 21},{NDMPG=28.300},{NDMNPT=0.000},{GL=6.5},{H=14.5},{D=30},{DX=30.000},{SW=-},{SWX=0.000},{BN=1.039.2521.01},{VER=1},{VERS=6},{PPATH=re_ms_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
AG
Screw threads
ⁿ/ₐ
IG
Inner thread
ⁿ/ₐ
GL
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
SW
[mm]
BN
Order No.
ⁿ/ₐ
RE-Ms 1.039.1609.01
M 16 x 1.5
PG 9
6.0
10.5
20
-
1.039.1609.01
RE-Ms 1.039.2011.01
M 20 x 1.5
PG 11
6.5
12.5
22
-
1.039.2011.01
RE-Ms 1.039.2013.01
M 20 x 1.5
PG 13.5
6.5
12.5
22
-
1.039.2013.01
RE-Ms 1.039.2016.01
M 20 x 1.5
PG 16
6.5
12.5
24
-
1.039.2016.01
RE-Ms 1.039.2516.01
M 25 x 1.5
PG 16
6.5
12.5
28
-
1.039.2516.01
RE-Ms 1.039.2521.01
M 25 x 1.5
PG 21
6.5
14.5
30
-
1.039.2521.01
RE-Ms 1.039.3229.01
M 32 x 1.5
PG 29
7.0
16.0
39
-
1.039.3229.01
RE-Ms 1.171.1612.50
M 16 x 1.5
1/2'' NPT
6.0
17.0
-
24
1.171.1612.50
RE-Ms 1.171.2012.50
M 20 x 1.5
1/2'' NPT
6.0
17.0
-
24
1.171.2012.50
RE-Ms 1.171.2512.50
M 25 x 1.5
1/2'' NPT
7.0
8.0
-
30
1.171.2512.50
RE-Ms 1.171.2534.50
M 25 x 1.5
3/4'' NPT
7.0
19.0
-
30
1.171.2534.50
RE-Ms 1.171.3210.50
M 32 x 1.5
1'' NPT
8.0
25.0
-
40
1.171.3210.50
RE-Ms 1.171.3254.50
M 32 x 1.5
11/4'' NPT
8.0
25.0
-
46
1.171.3254.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성