HSK-M-Ex NPT - HSK-Ex-e Standard Cable Glands
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands for hazardous areas
HSK-Ex-e Standard Cable Glands
HSK-M-Ex
NPT
Powered by
CAD모델 선택
{hummel/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/hsk_ex_e_standardkabelversch/hsk_m_ex/npt/hsk_m_ex_npt_asmtab.prj},{NB=HSK-M-Ex 1.610.1200.71(1)},{AG=1/2\" NPT},{VERS=12},{VERS1=4},{NDM=21.336},{D1=5 - 9},{D1X=9.0},{GL=13},{H=24},{HX=24.000},{SW=22/24},{SWX=24},{SWX2=22},{DT=1},{BN1=1.610.1200.71},{X=1.640.1200.71},{PSW=0.000},{P1=0.000},{P2=0.000},{P3=0.000},{P4=0.000},{PPATH=hsk_m_ex_npt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
AG
Thread
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
GL
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
BN
Order No.
ⁿ/ₐ
HSK-M-Ex 1.610.3800.70
3/8" NPT
4 - 8
15
21
17/19
1.610.3800.70
HSK-M-Ex 1.610.3800.71
3/8" NPT
2 - 6
15
21
17/19
1.610.3800.71
HSK-M-Ex 1.610.1200.70
1/2" NPT
6 - 12
13
24
22/24
1.610.1200.70
HSK-M-Ex 1.610.1200.71
1/2" NPT
5 - 9
13
24
22/24
1.610.1200.71
HSK-M-Ex 1.610.3400.70
3/4" NPT
14 - 18
13
25
30
1.610.3400.70
HSK-M-Ex 1.610.3400.71
3/4" NPT
10 - 16
13
25
30
1.610.3400.71
HSK-M-Ex 1.610.1000.70
1" NPT
20 - 25
19
29
40
1.610.1000.70
HSK-M-Ex 1.610.1000.71
1" NPT
13 - 20
19
29
40
1.610.1000.71
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성