HSK-V-Ex - Ex accessories
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands for hazardous areas
Ex-accessories
HSK-V-Ex
Powered by
CAD모델 선택
{hummel/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/ex_zubehoer/hsk_v_ex/hsk_v_ex.prj},{NB=HSK-V-Ex 1.296.1601.11},{AGPG=PG 16},{AGM=M 20 x 1.5},{AGNPT=NPT 1/2'' /16},{FR=schwarz},{D=18.5},{D1=13.8},{H=19.0},{H1=9.0},{BN=1.296.1601.11},{VERS=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
AGPG
Fits the Following Sizes
ⁿ/ₐ
AGM
Fits the Following Sizes
ⁿ/ₐ
AGNPT
Fits the Following Sizes
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
BN
Order No.
ⁿ/ₐ
HSK-V-Ex 1.296.0701.11
PG 7
M 12 x 1.5
-
9.5
6.3
11.5
4.5
1.296.0701.11
HSK-V-Ex 1.296.0901.11
PG 9
M 16 x 1.5
NPT 3/8''
11.0
7.8
13.5
5.5
1.296.0901.11
HSK-V-Ex 1.296.1101.11
PG 11
M 16 x 1.5
-
13.5
9.8
14.5
5.5
1.296.1101.11
HSK-V-Ex 1.296.1301.11
PG 13.5
M 20 x 1.5
NPT 1/2''
16.0
11.8
18.0
8.0
1.296.1301.11
HSK-V-Ex 1.296.1601.11
PG 16
M 20 x 1.5
NPT 1/2'' /16
18.5
13.8
19.0
9.0
1.296.1601.11
HSK-V-Ex 1.296.2101.11
PG 21
M 25 x 1.5
NPT 3/4''
22.0
17.8
22.0
11.0
1.296.2101.11
HSK-V-Ex 1.296.2901.11
PG 29
M 32 x 1.5
NPT 1'' NPT 1 1/4''
29.0
25.0
25.0
10.0
1.296.2901.11
HSK-V-Ex 1.296.3601.11
PG 36
M 40 x 1.5
NPT 1 1/2''
38.0
32.0
28.0
11.0
1.296.3601.11
HSK-V-Ex 1.296.4201.11
PG 42
M 50 x 1.5
-
43.0
38.0
30.0
12.0
1.296.4201.11
HSK-V-Ex 1.296.4801.11
PG 48
M 63 x 1.5
-
49.0
44.0
30.0
12.0
1.296.4801.11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성