Reducer eccentric, Aluminium acc. to EN 755, EN AW 6060-T66, seamless, acc. to DIN 2616-1
Huelsen
Reducers
Reducers Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/2_reduzierungen/1_aluminium/reduzierung_133.prj},{NB=1331080407603},{ARTNR=1331080407603},{DN1=100},{DN2=65},{D1=108},{S1=4},{D2=76},{S2=3},{L=100},{GEW=0.381},{PG=Reduzierungen},{PUG=Reduzierung, exzentrischen},{NORM=DIN 2616-2},{AUS=nahtlos},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 755},{WERK3=EN AW 6060-T66},{SV=keine}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
D1
Outside Ø
[mm]
S1
Wall Thickness
[mm]
D2
Outside Ø
[mm]
S2
Wall Thickness
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
SV
Welding Bevels
ⁿ/ₐ
1330890305703
1330890305703
80 x 50
89
3
57
3
90
0.213
Reducer eccentric, Alumin...
Reducers
Reducers, eccentric
DIN 2616-2
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
no
1330890307603
1330890307603
80 x 65
89
3
76
3
90
0.213
Reducer eccentric, Alumin...
Reducers
Reducers, eccentric
DIN 2616-2
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
no
1331080407603
1331080407603
100 x 65
108
4
76
3
100
0.381
Reducer eccentric, Alumin...
Reducers
Reducers, eccentric
DIN 2616-2
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
no
1331080408904
1331080408904
100 x 80
108
4
89
4
100
0.381
Reducer eccentric, Alumin...
Reducers
Reducers, eccentric
DIN 2616-2
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
no
1331590410804
1331590410804
150 x 100
159
4
108
4
150
0.852
Reducer eccentric, Alumin...
Reducers
Reducers, eccentric
DIN 2616-2
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
no
1331590413304
1331590413304
150 x 125
159
4
133
4
150
0.852
Reducer eccentric, Alumin...
Reducers
Reducers, eccentric
DIN 2616-2
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
no
1332190415904
1332190415904
200 x 150
219
4
159
4
155
1.222
Reducer eccentric, Alumin...
Reducers
Reducers, eccentric
DIN 2616-2
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
no
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성