카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
243L Hub City Models - 240 Series
Hub City
Worm Gear Drives
Single Reduction
Serie 240
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/single_reduct_wgd/series240/243l_asmtab.prj},{NB=0220-16126},{MN=243L},{RATIO=5/1},{STYLE=R},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=PAG Lubed PowerCube Worm Gear Drive },{IT=Shaft},{ID=0.625},{OT=Hollow Bore},{CD=2.3760},{A=3.375},{B=2.062},{C=4.38},{D=2.5},{E=6.938},{F=1.43},{G=0.6245},{H=1.63},{I=5.0},{J=3/16 x 3/32},{K=1.21},{D4=3.61},{S=0.75},{T=2.965},{Z=3.72},{PP=5.0},{RR=0.33},{SS=0.25},{TT=6},{WW=8.3},{XX=0.40625},{YY=7.5},{ZT=6.69},{WTL=38},{PPATH=parts/243l_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
CD
C.D.
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
I
[인치]
J
J Keyway
ⁿ/ₐ
K
[인치]
D4
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
Z
[인치]
PP
[인치]
RR
[인치]
SS
[인치]
TT
[인치]
WW
[인치]
XX
[인치]
YY
[인치]
ZT
[인치]
X
X Keyway
ⁿ/ₐ
KF
Key Furnished
ⁿ/ₐ
Y
Y Socket Setscrew
ⁿ/ₐ
WTL
Wt.
[Lbs.]
0220-16126
0220-16126
243L
WR
N/A
243L 5/1 R WR 1.000
Right Angle
PAG Lubed PowerCube Worm ...
Shaft
0.625
Hollow Bore
2.3760
3.375
2.062
2.5
6.938
1.43
0.6245
1.63
5.0
3/16 x 3/32
1.21
3.61
0.75
2.965
3.72
5.0
0.33
0.25
6
8.3
0.40625
7.5
6.69
1/4 x 1/8
1/4 Sq.
5/16 NC X 5/16 LG
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성