카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
2601 PCX Hub City Models - Series 2600 PCX
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
2600 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series2600_pcx/2601_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-24001_DL-LR},{OD=1.250},{ID=0.500},{CD=2.626},{CD1=1.334},{A=4.360},{A1=2.635},{B=1.874},{B1=1.186},{D=2.938},{D1=1.562},{E=6.577},{F=1.670},{H=1.760},{I=3.820},{K=1.500},{S=9.000},{T=4.500},{T1=1.560},{V1=2.250},{V2=2.023},{W=2.250},{Y=1.980},{Q1=7.200},{Q2=4.500},{AA=4.8750},{BB=2.4375},{CC=2.6880},{DD=1.3440},{FF=0.7000},{GG=0.7000},{HH=6.3750},{JJ=3.1875},{KK=3.3750},{LL=1.6875},{NN=0.7000},{OO=0.7000},{WTL=0},{AX=3.68700},{MN=2601},{PRIM=131},{SEC=264-56C},{GT=WR},{FS=N/A},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{OT=Shaft},{G=0.4999},{J=1/8 x 1/16},{U=1.2495},{X=1/4 x 1/8},{EE=3/8-16UNC - 2B},{MM=3/8-16UNC - 2B},{RATIO=50/1},{STYLE=D},{AS=DL-LR}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
PRIM
Primary
ⁿ/ₐ
SEC
Secondary
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
OD
Output Diameter
[인치]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
CD
C.D.
[인치]
CD1
C.D.1
[인치]
A
[인치]
A1
[인치]
B
[인치]
B1
[인치]
D
[인치]
D1
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
I
[인치]
J
J Keyway
[인치]
K
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
T1
[인치]
U
[인치]
V1
[인치]
V2
[인치]
W
[인치]
X
X Keyway
[인치]
Y
[인치]
Q1
[인치]
Q2
[인치]
AA
[인치]
BB
[인치]
CC
[인치]
DD
[인치]
EE
[인치]
FF
[인치]
GG
[인치]
HH
[인치]
JJ
[인치]
KK
[인치]
LL
[인치]
MM
[인치]
NN
[인치]
OO
[인치]
WTL
Wt.
[Lbs]
0230-24001_DL-LR
0230-24001_DL-LR
2601
131
264-56C
WR
N/A
1.250
2601 50/1 WR Double Outpu...
Right Angle
PowerCubeX Worm Gear Driv...
Shaft
0.500
Shaft
2.626
1.334
4.360
2.635
1.874
1.186
2.938
1.562
6.577
1.670
0.4999
1.760
3.820
1/8 x 1/16
1.500
9.000
4.500
1.560
1.2495
2.250
2.023
2.250
1/4 x 1/8
1.980
7.200
4.500
4.8750
2.4375
2.6880
1.3440
3/8-16UNC - 2B
0.7000
0.7000
6.3750
3.1875
3.3750
1.6875
3/8-16UNC - 2B
0.7000
0.7000
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2604 PCX Hub City Models - Series 2600 PCX
Hub City
15.09.2021
2601L PCX Hub City Models - Series 2600 PCX
Hub City
15.09.2021
2602 PCX Hub City Models - Series 2600 PCX
Hub City
15.09.2021
2603 PCX Hub City Models - Series 2600 PCX
Hub City
15.09.2021
2606 PCX Hub City Models - Series 2600 PCX
Hub City
15.09.2021
2602L PCX Hub City Models - Series 2600 PCX
Hub City
15.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성