카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
GW8005 - Series GW8000
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction
Serie GW8000
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd/series_gw8000/gw8005_asmtab.prj},{NB=GW8005-75/1-WR-56C-3.438_LA},{MN=GW8005},{PRIM=Custom},{SEC=GW802},{RATIO=75/1},{STYLE=Single Output},{AS=LA},{GT=WR},{FS=56C},{OD=3.438},{PT=Right Angle},{PL=Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{OT=Hollow Bore},{CD=8.000},{A=11.913},{B=4.105},{D=8.855},{E=13.916},{S=14.5},{T=7.25},{WTL=728},{Y=1/2 NC x 1/2 LG},{P=N/A},{R=0.19},{CD1=4.251},{A1=5.87},{B1=2.686},{D1=4.43},{T1=3.62},{PPATH=parts/gw8005_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
PRIM
Primary
ⁿ/ₐ
SEC
Secondary
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
CD
C.D.
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
WTL
Wtl
[Lbs]
U
[인치]
X
[인치]
KF
Key Furnished
ⁿ/ₐ
Y
[인치]
G
ⁿ/ₐ
H
[인치]
I
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
O
[인치]
P
ⁿ/ₐ
R
[인치]
CD1
C.D.1
[인치]
A1
[인치]
B1
[인치]
D1
[인치]
T1
[인치]
GW8005-75/1-WR-56C-3.438_...
GW8005-75/1-WR-56C-3.438_...
GW8005
Custom
GW802
Single Output
WR
GW8005 75/1 WR 56C 3.438
Right Angle
Worm Gear Drive
Motor Frame
0.625
Hollow Bore
8.000
11.913
4.105
8.855
13.916
14.5
7.25
728
3-7/16
7/8 x 7/16
No
1/2 NC x 1/2 LG
56C
2.330
6.450
3/16 X 3/32
5.875
4.501/4.503
0.625
6.500
13/32
N/A
0.19
4.251
5.87
2.686
4.43
3.62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성