카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
Model 175M - Metric Bevel Gear Drives
Hub City
Bevel Gear Drives
Model 175M
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/bevel_gear_drives/model_175m/model_175m_asmtab.prj},{NB=0220-74396},{MN=175M},{RATIO=1/1},{STYLE=A,B},{GT=SP},{FS=N/A},{OD=25},{PT=Bevel},{PL=Metric Bevel Gear Drives},{IT=Shaft},{ID=25},{OT=Hollow Bore},{A=25.008/24.981},{B=8.00/7.95},{C=4},{D=4},{E=45},{F1=55},{F2=6.30825},{G=185},{H=250},{I=72.0878},{J=54},{K=108},{L=M8 x 1.25},{M=16},{N=80},{O=160},{P=53},{R=106},{S=1/4},{T=25.000/25.063},{U=38},{V=8.00/8.05},{W=3.3},{PPATH=parts/model175m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
OD
Output Diameter
[mm]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[mm]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[인치]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
0220-74396
0220-74396
175M
SP
N/A
25
175M 1/1 A,B SP 25MM
Bevel
Metric Bevel Gear Drives
Shaft
25
Hollow Bore
25.008/24.981
8.00/7.95
4
4
45
55
6.30825
185
250
72.0878
54
108
M8 x 1.25
16
80
160
53
106
1/4
25.000/25.063
38
8.00/8.05
3.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성