카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PSG 2.0 - Spur gear - Pre-treated or case hardened steel - Module 2.0
HPC
Precision gears
Spur gears
Spur gears 2.0 Mod
grad7
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v6/spur_gear/200/grad7/psg20.prj},{NB=hpc_PSG2.0-30_S},{MAT=AP},{DET=S},{Z=30},{P=60},{D=64},{A=14},{M=45},{J=0.171 - 0.069},{CS=33.50},{CT=105.67},{MAS=0.640},{INFO=INFO},{MODULE=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
ØP Pitch
[mm]
D
ØD External
[mm]
A
ØA Bore
[mm]
M
ØM Boss
[mm]
J
Backlash
[mm]
C
Torque
[Nm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - PSG2.0-18
PSG2.0-18
18
36
40
10
30
0.129 - 0.051
12.28
0.244
HPC - PSG2.0-19
PSG2.0-19
19
38
42
10
30
0.129 - 0.051
12.97
0.262
HPC - PSG2.0-20
PSG2.0-20
20
40
44
10
30
0.129 - 0.051
17.26
0.281
HPC - PSG2.0-21
PSG2.0-21
21
42
46
12
35
0.129 - 0.051
18.12
0.330
HPC - PSG2.0-22
PSG2.0-22
22
44
48
12
35
0.129 - 0.051
18.98
0.351
HPC - PSG2.0-23
PSG2.0-23
23
46
50
12
35
0.129 - 0.051
19.85
0.373
HPC - PSG2.0-24
PSG2.0-24
24
48
52
12
35
0.129 - 0.051
20.71
0.396
HPC - PSG2.0-25
PSG2.0-25
25
50
54
12
35
0.129 - 0.051
21.57
0.420
HPC - PSG2.0-26
PSG2.0-26
26
52
56
12
35
0.171 - 0.069
26.39
0.445
HPC - PSG2.0-27
PSG2.0-27
27
54
58
12
35
0.171 - 0.069
27.41
0.471
HPC - PSG2.0-28
PSG2.0-28
28
56
60
12
35
0.171 - 0.069
28.42
0.498
HPC - PSG2.0-29
PSG2.0-29
29
58
62
14
45
0.171 - 0.069
29.44
0.612
HPC - PSG2.0-30
PSG2.0-30
30
60
64
14
45
0.171 - 0.069
33.50
0.640
HPC - PSG2.0-32
PSG2.0-32
32
64
68
14
45
0.171 - 0.069
35.73
0.701
HPC - PSG2.0-35
PSG2.0-35
35
70
74
14
45
0.171 - 0.069
39.08
0.799
HPC - PSG2.0-38
PSG2.0-38
38
76
80
14
45
0.171 - 0.069
42.43
0.907
HPC - PSG2.0-40
PSG2.0-40
40
80
84
16
55
0.171 - 0.069
57.07
1.092
HPC - PSG2.0-42
PSG2.0-42
42
84
88
16
55
0.173 - 0.067
59.93
1.172
HPC - PSG2.0-45
PSG2.0-45
45
90
94
16
55
0.173 - 0.067
64.21
1.300
HPC - PSG2.0-48
PSG2.0-48
48
96
100
16
55
0.173 - 0.067
68.49
1.437
HPC - PSG2.0-50
PSG2.0-50
50
100
104
20
65
0.173 - 0.067
84.59
1.646
HPC - PSG2.0-52
PSG2.0-52
52
104
108
20
65
0.173 - 0.067
87.98
1.746
HPC - PSG2.0-55
PSG2.0-55
55
110
114
20
65
0.173 - 0.067
93.05
1.903
HPC - PSG2.0-58
PSG2.0-58
58
116
120
20
65
0.173 - 0.067
98.13
2.070
HPC - PSG2.0-60
PSG2.0-60
60
120
124
20
65
0.173 - 0.067
120.80
2.186
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성