피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PTKFss - Stainless steel swivelling foot, bolt-down - Max load 25,000N
HPC
Conveyor and assembly parts
Conveyor components
Levelling feet
Machine support, medium loads
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/conveyor_components/levelling_feet/medium/ptkf_ss.prj},{NB=hpc_PTKF80-24-190/SS_0_0_0},{REF=PTKF80-24-190/SS},{ROT1=0.0},{ROT2=0.0},{M=M24},{CDR=0},{A=53},{B=190},{D=80},{SW=20},{D1=35},{D2=85},{CH2=30},{H2=139},{H3=209},{H1=243},{I=54},{C=20000},{INFO=INFO},{CDR1=70},{M1=24},{PPATH=ptkf_ss/ptkf_ss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
M
ØD
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
ØD
[mm]
SW
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
[mm]
CH2
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H1
[mm]
I
[mm]
C
Static load
[N]
HPC - PTKF80-16-140/SS
PTKF80-16-140/SS
M16
53
140
80
13
24
60
20
114
159
193
54
20000
HPC - PTKF80-16-190/SS
PTKF80-16-190/SS
M16
53
190
80
13
24
85
20
139
209
243
54
20000
HPC - PTKF80-20-140/SS
PTKF80-20-140/SS
M20
53
140
80
17
30
60
26
114
159
193
54
20000
HPC - PTKF80-20-142/SS
PTKF80-20-142/SS
M20
53
142
80
17
30
70
26
123
178
195
54
20000
HPC - PTKF80-20-190/SS
PTKF80-20-190/SS
M20
53
190
80
17
30
85
26
139
209
243
54
20000
HPC - PTKF80-24-140/SS
PTKF80-24-140/SS
M24
53
140
80
20
35
60
30
114
159
193
54
20000
HPC - PTKF80-24-190/SS
PTKF80-24-190/SS
M24
53
190
80
20
35
85
30
139
209
243
54
20000
HPC - PTKF100-16-140/SS
PTKF100-16-140/SS
M16
56
140
100
13
24
60
20
117
162
196
69
25000
HPC - PTKF100-16-190/SS
PTKF100-16-190/SS
M16
56
190
100
13
24
85
20
142
212
246
69
25000
HPC - PTKF100-20-140/SS
PTKF100-20-140/SS
M20
56
140
100
17
30
60
26
117
162
196
69
25000
HPC - PTKF100-20-190/SS
PTKF100-20-190/SS
M20
56
190
100
17
30
85
26
142
212
246
69
25000
HPC - PTKF100-24-140/SS
PTKF100-24-140/SS
M24
56
140
100
20
35
60
30
117
162
196
69
25000
HPC - PTKF100-24-190/SS
PTKF100-24-190/SS
M24
56
190
100
20
35
85
30
142
212
246
69
25000
HPC - PTKF100-30-135/SS
PTKF100-30-135/SS
M30
56
135
100
26
42
60
36
117
157
191
69
25000
HPC - PTKF100-30-185/SS
PTKF100-30-185/SS
M30
56
185
100
26
42
85
36
142
207
241
69
25000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PTKss - Stainless steel swivelling foot - Max load 25,000N
HPC
03.08.2023
PML - Solid foot mount for heavy loads - max load 90 000 N
HPC
17.02.2022
PAT85 - Articulated flanged plate levelling foot - Load 12,000N
HPC
17.02.2022
HTD8M-20 - Toothed pulley - Steel or cast iron - 8mm Pitch - Belt width 20m...
HPC
17.02.2022
K0739 - Levelling feet steel or stainless steel
KIPP
27.05.2024
BPFss - Pressed stainless steel bearing for light loads - Flange with 3 mou...
HPC
03.08.2023
UCF / PBT - Flange unit - Polymer and stainless steel - Base with 4 mountin...
HPC
17.02.2022
PAM - Articulated levelling solid foot- Stainless steel - Load 9000N
HPC
17.02.2022
BAP - Clamping collar - Plastic
HPC
03.08.2023
PTAF100 - Articulated levelling foot, pressed bolt-down base Ø100 - Accepts...
HPC
03.08.2023
PARF80 - Articulated pressed steel feet Ø80 - Maximum load 20,000N
HPC
03.08.2023
GN 19 - Leveling Feet, Stainless Steel, Hygienic Design, Type A, without mo...
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성