카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
EPRF - Flanged nut for high helix lead-screw - Up to 40mm of travel per rotation
HPC
Linear components
Leadscrews
Trapezoidal leadscrews and nuts
High helix leadscrew
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/screws/leads/screwfast/eprf.prj},{NB=hpc_EPRF10-25},{REF=EPRF10-25},{D1=10.00},{P=25.00},{D2=25},{D3=42},{D4=34},{D5=5.0},{B1=25},{B2=10},{F=780},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
ØD1
[mm]
P
Pitch P
[mm]
D2
ØD2
[mm]
D3
ØD3
[mm]
D4
ØD4
[mm]
D5
ØD5
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
F
Max axial static force
[N]
HPC - EPRF6.35-2.54
EPRF6.35-2.54
6.35
2.54
13
25
19
3.2
15
5
125
HPC - EPRF6.35-25.4
EPRF6.35-25.4
6.35
25.40
13
25
19
3.2
15
5
125
HPC - EPRF10-12
EPRF10-12
10.00
12.00
25
42
34
5.0
25
10
845
HPC - EPRF10-25
EPRF10-25
10.00
25.00
25
42
34
5.0
25
10
780
HPC - EPRF10-50
EPRF10-50
10.00
50.00
25
42
34
5.0
25
10
453
HPC - EPRF14-25
EPRF14-25
14.00
25.00
28
48
38
6.0
35
12
1428
HPC - EPRF14-30
EPRF14-30
14.00
30.00
28
48
38
6.0
35
12
1428
HPC - EPRF18-40
EPRF18-40
18.00
40.00
28
48
38
6.0
35
12
1910
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성