카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
UCFL - Flange unit - Cast iron - Base with 2 mounting points
HPC
Linear components
Rotary motion
Flange bearings and pillow blocks
Cast iron flange units and pillow blocks
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/pillow/cast/ucfl.prj},{NB=hpc_UCFL205},{REF=UCFL205},{VISIBLE=oui},{D=25},{L=130},{J=99},{A2=16},{A1=13},{A=27.0},{N=16},{H=68},{B=36.7},{BI=34.1},{S=14.3},{T=M14},{INFO=INFO},{PPATH=ucfl_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Bore
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
A2
[mm]
A1
[mm]
A
[mm]
N
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
BI
[mm]
S
[mm]
T
Bolt size
ⁿ/ₐ
HPC - UCFL204
UCFL204
20
113
90
15
11
25.5
12
60
33.3
31.0
12.7
M10
HPC - UCFL205
UCFL205
25
130
99
16
13
27.0
16
68
36.7
34.1
14.3
M14
HPC - UCFL206
UCFL206
30
140
117
18
13
31.0
16
80
40.2
38.1
15.9
M14
HPC - UCFL208
UCFL208
40
175
144
21
14
36.0
16
100
51.2
49.2
19.0
M14
HPC - UCFL212
UCFL212
60
250
202
29
18
48.0
23
140
68.7
65.1
25.4
M20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성