카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
AFM - Flanged polymer bushes iIglidur®A200
HPC
Linear components
Rotary motion
Bushings
Polymer bushes - For the food and pharmaceutical industries
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/bushing/food/afm.prj},{NB=hpc_AFM1420-15},{REF=AFM1420-15},{D1=14 (+0.050 / +0.160)},{D2=20},{D3=25},{B1=15},{B2=3.0},{F=0.8},{INFO=INFO},{D1X=14.000},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
d13
[mm]
B1
h13
[mm]
B2
-0.14
[mm]
F
[mm]
HPC - AFM0103-02
AFM0103-02
1.0 (+0.020 / +0.080)
3
5
2
1.0
0.5
HPC - AFM0104-02
AFM0104-02
1.5 (+0.020 / +0.080)
4
6
2
1.0
0.5
HPC - AFM0205-03
AFM0205-03
2.0 (+0.020 / +0.080)
5
8
3
1.5
0.5
HPC - AFM0206-03
AFM0206-03
2.5 (+0.020 / +0.080)
6
9
3
1.5
0.5
HPC - AFM0306-04
AFM0306-04
3.0 (+0.020 / +0.080)
6
9
4
1.5
0.5
HPC - AFM0408-04
AFM0408-04
4.0 (+0.030 / +0.105)
8
12
4
2.0
0.5
HPC - AFM0408-06
AFM0408-06
4.0 (+0.030 / +0.105)
8
12
6
2.0
0.5
HPC - AFM0509-05
AFM0509-05
5.0 (+0.030 / +0.105)
9
13
5
2.0
0.5
HPC - AFM0509-06
AFM0509-06
5.0 (+0.030 / +0.105)
9
13
6
2.0
0.5
HPC - AFM0509-08
AFM0509-08
5.0 (+0.030 / +0.105)
9
13
8
2.0
0.5
HPC - AFM0610-04
AFM0610-04
6.0 (+0.030 / +0.105)
10
14
4
2.0
0.5
HPC - AFM0610-06
AFM0610-06
6.0 (+0.030 / +0.105)
10
14
6
2.0
0.5
HPC - AFM0610-10
AFM0610-10
6.0 (+0.030 / +0.105)
10
14
10
2.0
0.5
HPC - AFM0612-06
AFM0612-06
6.0 (+0.030 / +0.105)
12
14
6
3.0
0.5
HPC - AFM0612-10
AFM0612-10
6.0 (+0.030 / +0.105)
12
14
10
3.0
0.5
HPC - AFM0711-08
AFM0711-08
7.0 (+0.040 / +0.130)
11
15
8
2.0
0.5
HPC - AFM0811-08
AFM0811-08
8.0 (+0.040 / +0.130)
11
13
8
2.0
0.5
HPC - AFM0812-06
AFM0812-06
8.0 (+0.040 / +0.130)
12
16
6
2.0
0.5
HPC - AFM0812-08
AFM0812-08
8.0 (+0.040 / +0.130)
12
16
8
2.0
0.5
HPC - AFM0812-12
AFM0812-12
8.0 (+0.040 / +0.130)
12
16
12
2.0
0.5
HPC - AFM0814-06
AFM0814-06
8.0 (+0.040 / +0.130)
14
18
6
3.0
0.5
HPC - AFM0814-10
AFM0814-10
8.0 (+0.040 / +0.130)
14
18
10
3.0
0.5
HPC - AFM0914-06
AFM0914-06
9.0 (+0.040 / +0.130)
14
19
6
3.0
0.5
HPC - AFM0914-10
AFM0914-10
9.0 (+0.040 / +0.130)
14
19
10
3.0
0.5
HPC - AFM0914-14
AFM0914-14
9.0 (+0.040 / +0.130)
14
19
14
3.0
0.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
METC - Flanged METAFRAM® bushes - Self-lubricating sintered bronze
HPC
17.02.2022
ASM - Plain polymer bushes iglidur®A200
HPC
17.02.2022
JFM - Flanged polymer bushes iglidur®J
HPC
17.02.2022
G/PG 2 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 2.0
HPC
17.02.2022
SHS - Shoulder screw stainless steel 303 - Stainless steel 550N/mm² - Simpl...
HPC
03.08.2023
MET - Plain METAFRAM® bushes - Self-lubricating sintered bronze
HPC
17.02.2022
UCF - Flange unit - Cast iron - Base with 4 mounting points
HPC
17.02.2022
SLBS - Index bolt - Stainless steel - Pull to unlock. Simplified drawing
HPC
17.02.2022
HSS - Shoulder screw - ISO 7379 - Hardened steel Class 12.9
HPC
03.08.2023
SFWR - End support - Bracket
HPC
02.05.2023
JSM - Plain polymer bushes iglidur®J
HPC
17.02.2022
MFB 2.5 - 3 - Moulded plastic bevel gear - Nylon 6 - Ratio 4:1 - Module 2.5...
HPC
21.07.2023
TB - Axial thrust bearing - For axial loads
HPC
17.02.2022
ZG/ZPG 1 - Plastic spur gear - Machined Delrin - Module 1.0
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성