카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
DOMI30 - Domino 30 adjustable slide - C1 load up to 150 Nm
HPC
Linear components
Drive modules
DOMINO Adjustment slides
DOMINO 30
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/modules/domino/30/domi30.prj},{NB=hpc_DOMI30-20_0},{REF=DOMI30-20},{LA=45},{LI=65},{C=0},{P=0.5},{C1=150},{C2=65},{FA=40},{MX=2},{MY=2},{MZ=1},{INFO=INFO},{B=30},{CX=20},{G=G},{E=E},{GEW=140},{VERS=4},{X=1},{PPATH=domi30_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
LA
[mm]
LI
[mm]
P
Pitch
[mm]
C1
Maximum load
[N]
C2
Maximum load
[N]
FA
Maximum load
[N]
MX
Maximum load
[Nm]
MY
Maximum load
[Nm]
MZ
Maximum load
[Nm]
HPC - DOMI30-5
DOMI30-5
45
50
0.5
150
65
40
2
2
1
HPC - DOMI30-10
DOMI30-10
45
55
0.5
150
65
40
2
2
1
HPC - DOMI30-15
DOMI30-15
45
60
0.5
150
65
40
2
2
1
HPC - DOMI30-20
DOMI30-20
45
65
0.5
150
65
40
2
2
1
HPC - DOMI30-5-CV
DOMI30-5-CV
45
50
0.5
150
65
40
2
2
1
HPC - DOMI30-10-CV
DOMI30-10-CV
45
55
0.5
150
65
40
2
2
1
HPC - DOMI30-15-CV
DOMI30-15-CV
45
60
0.5
150
65
40
2
2
1
HPC - DOMI30-20-CV
DOMI30-20-CV
45
65
0.5
150
65
40
2
2
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성