카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
LWH 20 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 20 - Dynamic load from 14520 N to 19030 N
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWH Linear ball slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lwh/lwh20_r.prj},{NB=hpc_LWH20-840},{REF=LWH20-840},{L=840},{NBT=14},{LMAX=1980},{W=20},{H4=18},{D3=6},{D4=9.5},{H=8.5},{E=30},{F=60},{VFR=M5 x 18},{MAS=2.56},{INFO=INFO},{X=0},{MN=LWH20},{MNX=LWH20...B},{NS=1.00},{HX=30.00},{H1=5.20},{NTR=21.50},{W2=63.00},{W3=53.00},{W4=5.00},{L1=82.60},{L2=40.00},{L3=57.20},{L4=95.00},{D1=6.00},{H2=10.00},{H3=5.50},{LMIN=76.000},{LMINJ=92.00},{LEND=1920.00},{DC=4.00},{GC=9.00},{CD=1.00},{LS=1860.00},{NMAX=8.00},{ENOM=30.00},{EMIN=8.00},{EMINJ=16.00},{EMAXJ=54.00},{H4D=1.00},{H1D=1.00},{KRX=11.204},{KRY=13.000},{KRR=2.670},{MLD=12.00},{MLG=2.00},{MLL=3.000},{A3=5.00},{A4=9.00},{M2J=4.00},{DPT2J=8.0},{H1US=2.30},{DDC=4.000},{DDG=5.300},{RX=9.9071},{RY=4.800},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
NBT
Nb. of holes
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H4
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
VFR
Rail mounting screw
[mm]
MAS
Weight (per meter)
[kg]
HPC - LWH20-240
LWH20-240
240
4
20
18
6
9.5
8.5
30
60
M5 x 18
2.56
HPC - LWH20-480
LWH20-480
480
8
20
18
6
9.5
8.5
30
60
M5 x 18
2.56
HPC - LWH20-660
LWH20-660
660
11
20
18
6
9.5
8.5
30
60
M5 x 18
2.56
HPC - LWH20-840
LWH20-840
840
14
20
18
6
9.5
8.5
30
60
M5 x 18
2.56
HPC - LWH20-1020
LWH20-1020
1020
17
20
18
6
9.5
8.5
30
60
M5 x 18
2.56
HPC - LWH20-1200
LWH20-1200
1200
20
20
18
6
9.5
8.5
30
60
M5 x 18
2.56
HPC - LWH20-1500
LWH20-1500
1500
25
20
18
6
9.5
8.5
30
60
M5 x 18
2.56
HPC - LWH20-1980
LWH20-1980
1980
33
20
18
6
9.5
8.5
30
60
M5 x 18
2.56
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성