카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
LRX 30 - C - Carriage - Precision linear roller way IKO - Size 30 - Dynamic load from 23800 N to 43500 N
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LRX Linear roller slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lrx/lrx30_c.prj},{NB=hpc_LRX30-C1H/GE},{REF=LRX30-C1H/GE},{W2=90},{W3=36},{W4=9},{L1=113},{L22=52.000},{L3=70.4},{L4=123},{D1=8.5},{M11=10.00},{H1=6.50},{H2=10},{H3=6.5},{H5=5.5},{MAS=1.20},{NS=1},{H=42.00},{NTR=31.00},{L1X=112.40},{L5=0.00},{L6=44.00},{H7=0.00},{W=28.00},{H4=28.00},{D3=9.00},{D4=14.00},{HM=12.00},{E=40.00},{F=80.00},{A1=18.50},{A2=0.00},{B1=20.00},{B2=50.00},{L1J=128.00},{H3J=4.80},{A3=7.00},{A4=14.00},{B3=0.00},{B4=0.00},{M1J=3.00},{DPTJ1=6.00},{M2J=4.00},{DPTJ2=8.00},{Q=4.80},{QS=0.80},{Z=2.00},{J=10.00},{V=3.60},{VR=1.30},{VS=0.80},{C=70.40},{VSMT=3.80},{PX=3.00},{VC=3.80},{L4V=134.00},{L4Z=135.000},{LQ4=136.00},{ETR=17.20},{LN1=4.46},{LN2=8.01},{LNS=11.00},{LNV=5.20},{R1=4.52}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Slide type
ⁿ/ₐ
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1
[mm]
M1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
N
+/-0.05
[mm]
MAS
Masse
[kg]
C1
Dynamic load
[N]
C0
Static load
[N]
T0
Static moment
[Nm]
TX
Static moment
[Nm]
TY
Static moment
[Nm]
HPC - LRX30-C1H/GE
LRX30-C1H/GE
Standard self-lubricating
90
36
9
113
52
70.4
123
8.5
M10
6.50
10
6.5
5.5
42.00
31.00
1.20
35400
74100
1340
880
5750
HPC - LRX30C-C1H
LRX30C-C1H
Short self-lubricating
90
36
9
85
-
42.4
95
8.5
M10
6.50
10
6.5
5.5
42.00
31.00
0.78
23800
44400
804
328
2730
HPC - LRX30G-C1H/GE
LRX30G-C1H/GE
Long self-lubricating
90
36
9
134
52
91.4
144
8.5
M10
6.50
10
6.5
5.5
42.00
31.00
1.58
43500
96300
1740
1470
8710
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성