카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
CARV - Articulated coupling for actuator rod - with external connection thread
HPC
Linear components
Linear guidance
H type guide unit
Articulated coupling for actuator rod
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/h_guide/articulated_coupling/carv.prj},{NB=hpc_CAR-M16-V_0_Assemble},{REF=CAR-M16-V},{TYPE=Assemble},{S=0},{D1=M16},{D2=39.0},{L1=83.0},{L2=25.0},{L3=30},{L4=23.0},{L5=42.0},{SW1=36},{SW2=24},{DA=1.0},{CM=18.0},{MAS=383},{INFO=INFO},{D11=16},{P=1.00},{PPATH=carv_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
ØD1
ⁿ/ₐ
D2
ØD2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
DA
Max radial shift
[mm]
CM
Max load
ⁿ/ₐ
MAS
Weight
[g]
hpc_CAR-M6-V
CAR-M6-V
M6
21.0
37.5
11.0
14
9.0
18.0
19
10
0.6
2,5
44
hpc_CAR-M8-V
CAR-M8-V
M8
26.0
45.0
13.5
17
11.5
22.5
24
13
0.7
4.5
86
hpc_CAR-M10-V
CAR-M10-V
M10
30.0
56.2
16.0
20
16.0
29.0
27
17
0.7
6.5
147
hpc_CAR-M12-V
CAR-M12-V
M12
32.5
66.7
21.0
25
17.0
34.0
30
19
0.8
10.0
208
hpc_CAR-M16-V
CAR-M16-V
M16
39.0
83.0
25.0
30
23.0
42.0
36
24
1.0
18.0
383
hpc_CAR-M20-V
CAR-M20-V
M20
44.0
93.5
29.0
35
23.5
45.5
41
30
1.0
30.0
571
hpc_CAR-M10F-V
CAR-M10F-V
M10X1,25
30.0
56.2
16.0
20
16.0
29.0
27
17
0.7
6.5
147
hpc_CAR-M12F-V
CAR-M12F-V
M12X1,25
32.5
66.7
21.0
25
17.0
34.0
30
19
0.8
10.0
207
hpc_CAR-M16F-V
CAR-M16F-V
M16X1,5
39.0
83.0
25.0
30
23.0
42.0
36
24
1.0
18.0
384
hpc_CAR-M20F-V
CAR-M20F-V
M20X1,5
44.0
93.5
29.0
35
23.5
45.5
41
30
1.0
30.0
576
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성