카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
CFS - Miniature cam follower IKO - Roller diameter from 5 to 12mm
HPC
Linear components
Linear guidance
Cam followers
Steel cam follower
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/followers/steel/cfs.prj},{NB=hpc_CFS3},{TYPE=1},{D1=3.0},{D1X=3},{D=6},{C=4},{G=M3x0.5},{G1=3.0},{B=5.5},{B1=11.5},{B2=6},{C1=0.7},{H=1.3},{F=5.8},{CSM=0.33},{CHDBC=627.84},{CHDBA=1373.40},{CHSBC=608.22},{CHSBA=1765.80},{CHMA=480.69},{VMC=51000},{VMA=27000},{INFO=INFO},{PPATH=cfs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
(h6)
[mm]
D
+0/-0.008
[mm]
C
+0/-0.12
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C1
[mm]
H
[mm]
F
Ø flange min.
[mm]
CSM
Max. tightening torque
[Nm]
CHDB
Basic dynamic load C
[N]
CHSB
Basic static load C
[N]
CHMA
Max. admissible load
[N]
VM
Max. speed
[t/min]
HPC - CFS2.5
CFS2.5
2.5
5
3
M2.5x0.45
2.5
4.5
9.5
5
0.7
0.9
4.8
0.18
431.64
353.16
353.16
63000
HPC - CFS3
CFS3
3.0
6
4
M3x0.5
3.0
5.5
11.5
6
0.7
1.3
5.8
0.33
627.84
608.22
480.69
51000
HPC - CFS4
CFS4
4.0
8
5
M4x0.7
4.0
7.0
15.0
8
1.0
1.5
7.7
0.78
1079.1
1079.1
922.14
38000
HPC - CFS5
CFS5
5.0
10
6
M5x0.8
5.0
8.0
18.0
10
1.0
2.0
9.6
1.58
1569.6
1863.9
1569.60
29000
HPC - CFS6
CFS6
6.0
12
7
M6x1
6.0
9.5
21.5
12
1.2
2.5
11.6
2.68
2060.1
2158.2
2158.20
25000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성