카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
WJUM - Glide block - Linear slide DryLin® W
HPC
Linear components
Linear guidance
DryLin linear slides (polymer bushing)
DryLin® W guidance
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/drylin/w/wjum.prj},{NB=hpc_WJUM01-10},{TYPE=},{TYP1='','Fixe','LL','Flottant'},{MAS=27},{COY=1200},{COZ=1200},{COZ1=250},{INFO=INFO},{A=26.000},{B=16.500},{C=29.000},{X=16.500},{Y=9.000},{D=12.000},{X1=0.900},{D1=10.600},{D2=10},{AN1=15.000},{AN2=30.000},{ANN=45.000},{E=13.600},{E1=13.800},{F=10.000},{T=2.400},{TX=3.600},{GX=6.000},{HX=11.500},{MX=10.000},{MY=8.000},{MN=9.500},{K=1.500},{S=0.160},{H=16.000},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
JEU
Backlash
ⁿ/ₐ
MAS
Weight
[g]
COY
Max static load (20°C) Coy
[N]
COZ
Max static load (20°C) Coz+
[N]
COZ1
Max static load (20°C) Coz-
[N]
HPC - WJUM01-10
WJUM01-10
0
27
1200
1200
250
HPC - WJUM01-16
WJUM01-16
0
100
2100
2100
400
HPC - WJUM01-20
WJUM01-20
0
190
3200
3200
500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성