카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
LSAG20 - Precision linear rotary ball splines IKO - Size 20 - Dynamic load up to 6566 N
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Ball splined shafts
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/ball/lsag20.prj},{NB=hpc_LSAG20-500},{REF=LSAG20-500},{D4=18.2},{D2=15.7},{L=500},{LMAX=1000},{TD=-},{D=-},{L1=-},{L2=-},{W=-},{I=-},{T1=-},{D1=-},{B=-},{E=-},{T=-},{PCD=-},{D3=-},{C=-},{C0=-},{MTD=-},{T0=-},{TX=-},{MASA=202},{MAS=-},{INFO=INFO},{LX=500},{X=1},{Y=0.753},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D4
ØD4 (0/-0.021)
[mm]
D2
ØD2
[mm]
L
[mm]
LMAX
Max. length
[mm]
TD
Type of bearing
ⁿ/ₐ
D
ØD (0/-0.016)
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W
[mm]
I
[mm]
T1
[mm]
D1
ØD1
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
PCD
ØPCD
[mm]
D3
ØD3
[mm]
C
Basic dynamic load
[N]
C0
Basic static load
[N]
MTD
Dynamic torque
[Nm]
T0
Static torque
[Nm]
TX
Static moment
[(Nm)1]
MASA
Weight/100mm
[g]
MAS
Masse
[g]
HPC - LSAG20-300
LSAG20-300
18.2
15.7
300
1000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
202
-
HPC - LSAG20-400
LSAG20-400
18.2
15.7
400
1000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
202
-
HPC - LSAG20-500
LSAG20-500
18.2
15.7
500
1000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
202
-
HPC - LSAG20-600
LSAG20-600
18.2
15.7
600
1000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
202
-
HPC - LSAG20-1000
LSAG20-1000
18.2
15.7
1000
1000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
202
-
HPC - LSAG20-C
LSAG20-C
18.2
-
-
-
Standard
30
50
33
4
26
2.5
-
-
-
-
-
-
6566
9016
65.7
90
49-287
-
130
HPC - LSAG20F-C
LSAG20F-C
18.2
-
-
-
Flanged
30
50
33
-
-
-
46
35
14
5.5
38
4.5
6566
9016
65.7
90
49-287
-
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성