카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
CHV - Mechanical motor drive - With 4 pole motor. Simplified view
HPC
Power transmission parts
Motor-gearboxes
Mechanical motor drive
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/motorgear/speed_variator/chv.prj},{NB=hpc_CHV05-0.37},{REF=CHV05-0.37},{PM=0,37},{VS1=200-1000},{CO=6-3},{B=30},{D1=M8},{E=40},{G=110.0},{G3=74.0},{X=225},{Y=145},{M=130},{N=110},{P=160},{T=3.5},{K=52,5},{F=M6},{VC=71},{VF=123},{VL=90},{VR=110},{VR1=110},{VS=85},{OIL=0,15},{M1=76},{L=90},{H=80},{D2=9},{D3=14},{T1=16.0},{B1=5},{MASSE=4,7},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{D=8.000},{E1=40.000},{F1=6.000},{K1=52.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
PM
Motor power
[kW]
VS1
Output speed
[t/min]
CO
Torque
[Nm]
B
[mm]
D1
ØD1
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
G3
[mm]
X
[mm]
Y
ØY
[mm]
M
ØM
[mm]
N
ØN
[mm]
P
ØP
[mm]
T
[mm]
K
[mm]
F
[mm]
VC
[mm]
VF
[mm]
VL
[mm]
VR
[mm]
VR1
[mm]
VS
ØVS
[mm]
OIL
[mm]
M1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
D2
Ød
[mm]
D3
ØD
[mm]
T1
t
[mm]
B1
b
[mm]
MASSE
Weight
[kg]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - CHV02-0.18
CHV02-0.18
0,18
170-880
3-1,5
23
M6
50
112.5
64.5
192
130
115
95
140
3.5
46
M5
71
111
78
110
110
85
0,13
60
72
70
9
11
12.5
4
3,4
Simplified view
HPC - CHV02-0.22
CHV02-0.22
0,22
170-880
3,8-1,9
23
M6
50
112.5
64.5
192
130
115
95
140
3.5
46
M5
71
111
78
110
110
85
0,13
60
72
70
9
11
12.5
4
3,4
Simplified view
HPC - CHV05-0.37
CHV05-0.37
0,37
200-1000
6-3
30
M8
40
110.0
74.0
225
145
130
110
160
3.5
52,5
M6
71
123
90
110
110
85
0,15
76
90
80
9
14
16.0
5
4,7
Simplified view
HPC - CHV10-0.75
CHV10-0.75
0,75
200-1000
12-6
40
M8
58
139.0
85.5
250
165
165
130
200
3.5
60
M6
79
140
107
120
120
110
0,33
80
98
100
11
19
21.5
6
7,8
Simplified view
HPC - CHV20-1.10
CHV20-1.10
1,1
200-1000
18-9
50
-
-
188.0
115.0
205
185
165
130
200
3.5
-
M8
-
144
122
150
-
110
0,8
-
241
126
11
24
27.0
8
31
Simplified view
HPC - CHV20-1.50
CHV20-1.50
1,5
200-1000
24-12
50
-
-
188.0
115.0
205
185
165
130
200
3.5
-
M8
-
144
122
150
-
110
0,8
-
241
126
11
24
27.0
8
31
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성