카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
CHM-X - Single output shaft - For CHM-type and CHMR-type gearboxes
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Worm and wheel gearboxes
Standard range accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/worm_wheel/standard_range_acc/chmx.prj},{NB=hpc_CHM50-X},{REF=CHM50-X},{D=25},{D1=23.900},{M=1.300},{A=50},{B=53.5},{B1=8},{T1=28.0},{R=99.5},{L=153},{D2=M10x22},{D21=10.000},{D2L=22.000},{MAS=0.60},{INFO=INFO},{X=92},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
h6
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
T1
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
MAS
Weight
[kg]
HPC - CHM30-X
CHM30-X
14
30
32.5
5
16.0
69.5
102
M6x16
0.14
HPC - CHM40-X
CHM40-X
18
40
43.0
6
20.5
85.0
128
M6x16
0.27
HPC - CHM50-X
CHM50-X
25
50
53.5
8
28.0
99.5
153
M10x22
0.60
HPC - CHM63-X
CHM63-X
25
50
53.5
8
28.0
119.5
173
M10x22
0.67
HPC - CHM75-X
CHM75-X
28
60
63.5
8
31.0
128.5
192
M10x22
0.94
HPC - CHM90-X
CHM90-X
35
80
84.5
10
38.0
149.5
234
M12x28
1.79
HPC - CHM110-X
CHM110-X
42
80
84.5
12
45.0
164.5
249
M16x35
2.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CHM-DX - Double output shaft - For CHM-type and CHMR-type gearboxes
HPC
17.02.2022
CHM-BR - Torque arm - For CHM and CHMR gearboxes
HPC
17.02.2022
RTE - Rotex® jaw coupling - Torque: 2 to 4800Nm. Simplified view
HPC
03.08.2023
CHMR30 - Worm and wheel gearbox- Torque up to 28 Nm
HPC
17.02.2022
CHMR75 - Worm and wheel gearbox- With flange - Torque up to 298 Nm
HPC
17.02.2022
CHM30-MOT - Asynchronous AC motor gearbox assembly 0.09 to 0.22kW - Torque ...
HPC
17.02.2022
22400 - Spur gears in steel, module 1,5 toothing milled, straight teeth, en...
norelem
30.04.2024
CHMR40 - Worm and wheel gearbox- Torque up to 57 Nm
HPC
17.02.2022
CHM40-MOT - Asynchronous AC motor-gearbox 0.18 to 0.55kW, Torque >52Nm - Si...
HPC
17.02.2022
P-X / P-DX - Output shaft - For P-type and PF-type gearboxes
HPC
17.02.2022
CHM63-MOT - Asynchronous AC motor-gearbox 0.37 to 1.5kW, Torque >165Nm - Si...
HPC
17.02.2022
AF - Rigid coupling - With keyway
HPC
17.02.2022
CX-S - External circlip - DIN 471 - Shaft snap ring
HPC
03.08.2023
CHM30 - Worm and wheel gearbox- With flange - Torque up to 28 Nm
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성