카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
FF50 - Offset spur gear reducer - Torque up to 425Nm
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Ondrives parallel shaft gearbox
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/parallel/ff50.prj},{NB=hpc_FF50-4},{REF=FF50-4},{RAP=4:1},{VME=1500},{VMS=395.00},{REND=93%},{INFO=INFO},{PPATH=ff50_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
RAP
Ratios
ⁿ/ₐ
VME
Max. input speed
[t/min]
VMS
Max. output speed
[t/min]
REND
Efficiency at 1000 RPM
[1000t/min]
HPC - FF50-2
FF50-2
2:1
1500
750.00
93%
HPC - FF50-3
FF50-3
3:1
1500
500.00
93%
HPC - FF50-4
FF50-4
4:1
1500
395.00
93%
HPC - FF50-5
FF50-5
5:1
1500
300.00
93%
HPC - FF50-6
FF50-6
6:1
1500
250.00
93%
HPC - FF50-7
FF50-7
7:1
1500
214.2857
93%
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성