카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BLHT40 - Right angled gearbox, double output shafts - Torque up to 10.3Nm
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Right angle drive gearboxes
Ondrives T plain shaft right angle drive gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/angle/ondrives_tplain/blht40.prj},{NB=hpc_BLHT40-1},{REF=BLHT40-1},{RAP=1:1},{VME=4000},{VMS=4000},{M=6.42x10-6},{REND=88%},{MOD=1},{INFO=INFO},{PPATH=blht40_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
RAP
Ratios
ⁿ/ₐ
VME
Max. input speed
[t/min]
VMS
Max. output speed
[t/min]
M
Reflected inertia at input
[kg.m²]
REND
Efficiency at 1000 RPM
[1000t/min]
HPC - BLHT40-1
BLHT40-1
1:1
4000
4000
6.42x10-6
88%
HPC - BLHT40-2
BLHT40-2
2:1
4000
2000
1.40x10-6
88%
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성