카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
DSF - Slip friction clutch with chain coupling - Torque up to 2600Nm
HPC
Power transmission parts
Clutches
Adjustable slip friction clutches
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/clutches/adjustable/dsf.prj},{NB=hpc_DSF170-26-1001610},{REF=DSF170-26-100},{A=101},{B=70},{C=16},{D=10},{E=63},{F=70},{G=40},{H=10.0},{J=29.0},{L=55},{M=87.0},{P=M4},{Q=4},{C3=26-150},{CMIN=16.000},{CMAX=30.000},{DMIN=10.000},{DMAX=25},{DN1=4.000},{DN2=45.000},{P1=1.500},{PPATH=dsf_asmtpl.prj},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
ØA
[mm]
B
ØB
[mm]
E
ØE
[mm]
F
ØF
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
P
ØP
[mm]
Q
[mm]
HPC - DSF025-4-20
DSF025-4-20
41
23
22
25
13
5.5
9.0
26
36.0
M3
3
HPC - DSF038-5-35
DSF038-5-35
58
37
32
38
28
8.0
20.0
33
56.0
M3
3
HPC - DSF050-12-60
DSF050-12-60
75
50
44
50
28
8.0
19.0
35
59.0
M4
4
HPC - DSF170-26-100
DSF170-26-100
101
70
63
70
40
10.0
29.0
55
87.0
M4
4
HPC - DSF290-70-300
DSF290-70-300
126
90
82
90
60
15.0
48.0
60
112.5
M6
6
HPC - DSF311-240-580
DSF311-240-580
157
110
105
115
70
17.0
57.5
70
131.0
M6
6
HPC - DSF414-400-1200
DSF414-400-1200
198
130
139
140
70
21.0
59.5
80
152.0
M6
6
HPC - DSF517-450-2600
DSF517-450-2600
223
130
160
170
100
25.0
90.5
95
192.0
M8
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Chain couplings - mit Kettenräder und Rollenkette aus Stahl nach DIN 8187 -...
Ketten Fuchs
22.09.2021
MAE-KETTEN-KPL-GEH - Chain Couplings with Casing
MÄDLER
10.04.2024
Chain Couplings - Chain Couplings
Baldor Reliance
09.11.2021
SG7-GL - Roller Chain Flexible Coupling
KUNLONG
10.01.2024
MAE-KETTEN-KPL - Chain Couplings, Steel, with double-strand chain DIN ISO 6...
MÄDLER
26.04.2024
LC 40-50 - Friction torque limiter - Max torque 30Nm to 240Nm - Max torque ...
HPC
03.08.2023
Chain couplings - DIN 8187 - Chain couplings - DIN 8187
BEA Ingranaggi
06.07.2020
CR
Tsubakimoto Chain Co.
04.02.2022
DOG258 - Motor-gearbox - 12V and 24V DC - Torque from 12 Nm to 15 Nm
HPC
17.02.2022
95060 - Wheels heavy-load wheel body welded
norelem
30.05.2024
Modèle A5-61 - Limiteur de couple à glissement avec accouplement à chaîne
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Chain couplings - Chain couplings
Wippermann
11.11.2021
R-2 - Die spring - ISO 10243 - medium load
HPC
03.08.2023
COUPLING
Tsubakimoto Chain Co.
05.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성