카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
R-4 - Die spring - ISO 10243 - Extra strong load
HPC
Mechanical drive components
Springs
Die springs
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/springs/die/r_4.prj},{NB=hpc_R206510},{REF=R206510},{A=25.0},{B=12.5},{L0=64},{C1D=161.0},{VOC=1545.6},{VOD=9.6},{VLC=1751.7},{VLD=10.9},{DFC=2060.8},{DFD=12.8},{DMC=2576.0},{DMD=16.0},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
Hole diameter
[mm]
B
Rod diameter
[mm]
L0
Free
[mm]
C1D
Load at 1mm deflection
[N]
VOC
Optimum life deflection (25% free length Lo) Load
[N]
VOD
Optimum life deflection (25% free length Lo) Deflection
[mm]
VLC
Long life deflection (30% free length Lo) Load
[N]
VLD
Long life deflection (30% free length Lo) Deflection
[mm]
DFC
Max. working deflection (35% free length Lo) Load
[N]
DFD
Max. working deflection (35% free length Lo) Deflection
[mm]
DMC
Max. deflexion Load
[N]
DMD
Max. deflection Deflection
[mm]
HPC - R206104
R206104
10.0
5.0
25
36.8
138.0
3.8
156.4
4.3
184.0
5.0
228.2
6.2
HPC - R206106
R206106
10.0
5.0
38
23.7
135.1
5.7
153.1
6.5
180.1
7.6
225.2
9.5
HPC - R206108
R206108
10.0
5.0
51
16.5
126.2
7.7
143.1
8.7
168.3
10.2
214.5
13.0
HPC - R206112
R206112
10.0
5.0
76
10.9
124.3
11.4
140.8
12.9
165.7
15.2
207.1
19.0
HPC - R206204
R206204
12.5
6.3
25
58.5
219.4
3.8
248.6
4.3
292.5
5.0
362.7
6.2
HPC - R206206
R206206
12.5
6.3
38
36.0
205.2
5.7
232.6
6.5
273.6
7.6
342.0
9.5
HPC - R206208
R206208
12.5
6.3
51
26.2
200.4
7.7
227.2
8.7
267.2
10.2
340.6
13.0
HPC - R206212
R206212
12.5
6.3
76
17.1
194.9
11.4
220.9
12.9
259.9
15.2
324.9
19.0
HPC - R206248
R206248
12.5
6.3
305
4.3
196.7
45.8
223.0
51.9
262.3
61.0
326.8
76.0
HPC - R206305
R206305
16.0
8.0
32
89.0
427.2
4.8
484.2
5.4
569.6
6.4
712.0
8.0
HPC - R206307
R206307
16.0
8.0
44
60.9
401.9
6.6
455.5
7.5
535.9
8.8
669.9
11.0
HPC - R206310
R206310
16.0
8.0
64
41.2
395.5
9.6
448.3
10.9
527.4
12.8
659.2
16.0
HPC - R206314
R206314
16.0
8.0
89
29.5
393.8
13.4
446.3
15.1
525.1
17.8
649.0
22.0
HPC - R206348
R206348
16.0
8.0
305
8.4
384.3
45.8
435.5
51.9
512.4
61.0
638.4
76.0
HPC - R206404
R206404
20.0
10.0
25
293.0
1098.8
3.8
1245.3
4.3
1465.0
5.0
1816.6
6.2
HPC - R206405
R206405
20.0
10.0
32
224.0
1075.2
4.8
1218.6
5.4
1433.6
6.4
1792.0
8.0
HPC - R206406
R206406
20.0
10.0
38
177.0
1008.9
5.7
1143.4
6.5
1345.2
7.6
1681.5
9.5
HPC - R206407
R206407
20.0
10.0
44
149.0
983.4
6.6
1114.5
7.5
1311.2
8.8
1639.0
11.0
HPC - R206408
R206408
20.0
10.0
51
128.0
979.2
7.7
1109.8
8.7
1305.6
10.2
1664.0
13.0
HPC - R206410
R206410
20.0
10.0
64
99.0
950.4
9.6
1077.1
10.9
1267.2
12.8
1584.0
16.0
HPC - R206412
R206412
20.0
10.0
76
81.7
931.4
11.4
1055.6
12.9
1241.8
15.2
1552.3
19.0
HPC - R206414
R206414
20.0
10.0
89
69.5
927.8
13.4
1051.5
15.1
1237.1
17.8
1529.0
22.0
HPC - R206416
R206416
20.0
10.0
102
60.6
927.2
15.3
1050.8
17.3
1236.2
20.4
1575.6
26.0
HPC - R206418
R206418
20.0
10.0
115
53.0
914.3
17.3
1036.2
19.6
1219.0
23.0
1537.0
29.0
HPC - R206420
R206420
20.0
10.0
127
47.5
904.9
19.1
1025.5
21.6
1206.5
25.4
1520.0
32.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성