카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BSM - Spring plunger with hexagonal socket head - With pressure pin. Simplified drawing
HPC
Mechanical drive components
Positioning and indexing
Spring plungers
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/positioning/plungers/bsm.prj},{NB=hpc_BSM8_0},{REFX=BSM8},{POS=0},{FRMX='','Corps acier doigt acier','P','Corps acier doigt plastique','SS','Corps inox doigt inox'},{FRM=},{D=M8},{DX=8.0},{D1=3.5},{L=22},{H=3.0},{T=3.0},{T1X=1.4},{T1XX=1.0},{T1XXX=1.4},{N=1.2},{S=2.5},{F1X=9},{F1XX=9},{F1XXX=7},{F2X=35},{F2XX=35},{F2XXX=29},{RX=0.502},{RXX=1.000},{RXXX=0.753},{GX=0.50,0.50,0.50,0.00},{GXX=0.50,0.50,0.50,0.00},{GXXX=0.75,0.75,0.75,0.00},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
F1
Initial pressure F1
[N]
F2
Final pressure F2
[N]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - BSM3
BSM3
M3
1.0
10
1.5
1.5
1.0
0.4
0.7
0.5
3
Simplified view
HPC - BSM4
BSM4
M4
1.5
15
1.5
2.0
0.6
0.6
1.3
5
16
Simplified view
HPC - BSM5
BSM5
M5
2.4
18
2.3
2.0
0.8
0.8
1.5
6
20
Simplified view
HPC - BSM6
BSM6
M6
2.7
20
2.5
2.5
1.0
1.0
2.0
7
20
Simplified view
HPC - BSM8
BSM8
M8
3.5
22
3.0
3.0
1.4
1.2
2.5
9
35
Simplified view
HPC - BSM10
BSM10
M10
4.0
22
3.0
3.5
1.4
1.6
3.0
9
35
Simplified view
HPC - BSM12
BSM12
M12
6.0
28
4.0
5.0
2.0
2.0
4.0
10
55
Simplified view
HPC - BSM16
BSM16
M16
7.5
32
5.0
6.0
2.5
2.5
5.0
45
100
Simplified view
HPC - BSM20
BSM20
M20
10.0
40
7.0
8.0
3.0
2.5
6.0
60
120
Simplified view
HPC - BSM24
BSM24
M24
12.0
52
10.0
10.0
3.0
2.5
8.0
80
160
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성