카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PPG/PPH - Index plunger - With horizontal flange
HPC
Mechanical drive components
Positioning and indexing
Index bolts (pull to unlock)
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/positioning/bolts_pull/ppg_pph.prj},{NB=hpc_PPG5-22-28_Ouverte_Sans},{POS=Ouverte},{BCG=Sans},{D1=5},{D2=16},{B2=28},{B3=8},{B4=4.3},{H1=4.5},{H2=9.5},{K1=18},{K2=5.0},{K3=10},{L2=5},{F1=5},{F2=24},{INFO=INFO},{B11=22.0},{B22=25.5},{K44=7.0},{K55=10.5},{L11=40.0},{L22=43.5},{M11=20},{M22=26},{B10=22},{B100=25},{PPATH=ppg_pph_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
h9
[mm]
D2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
-0.2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
K1
±0.05
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
K4
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
F1
Pressure
[N]
F2
Pressure
[N]
MAS
Weight
[g]
HPC - PPG4-16-22
PPG4-16-22
4
12
16.5
22
6
3.3
4.0
7.0
14
4.0
8
4.5
30.5
4
3
12
11
HPC - PPG5-22-28
PPG5-22-28
5
16
22.0
28
8
4.3
4.5
9.5
18
5.0
10
7.0
40.0
5
5
24
20
HPC - PPG6-27-32
PPG6-27-32
6
18
27.5
32
10
5.4
5.0
10.5
21
5.5
12
10.0
49.0
6
5
21
37
HPC - PPG8-33-34
PPG8-33-34
8
21
33.0
34
12
5.4
6.0
12.5
23
5.5
12
15.5
59.0
8
6
22
61
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성