카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PGNT - Thermoplastic T handle - Push-Pull function
HPC
Mechanical drive components
Operating elements
Locking knobs
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/operating/knobs/pgnt.prj},{NB=hpc_PGNT60-M6_Avec trou taraude},{TYPE=Avec trou taraude},{A=60},{B=17.0},{D1=M6},{D3=16},{H=31.5},{H1=23},{INFO=INFO},{T11=12},{L11=25},{M11=0.017},{D11=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D1
øD1
ⁿ/ₐ
D3
øD3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
T1
[mm]
L
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - PGNT40-M5
PGNT40-M5
40
13.0
M5
13
30.5
20
10
-
0.011
HPC - PGNT50-M5
PGNT50-M5
50
15.0
M5
14
24.0
16
10
-
0.013
HPC - PGNT60-M6
PGNT60-M6
60
17.0
M6
16
31.5
23
12
-
0.017
HPC - PGNT71-M8
PGNT71-M8
71
19.5
M8
20
36.0
19
20
-
0.028
HPC - PGNT71-M10
PGNT71-M10
71
19.5
M10
20
36.0
19
20
-
0.03
HPC - PGNT80-M10
PGNT80-M10
80
26.0
M10
26
39.5
26
25
-
0.048
HPC - PGNT80-M12
PGNT80-M12
80
26.0
M12
26
39.5
26
25
-
0.056
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성