카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
GPBss/GPBAL - Threaded spherical knob - stainless steel 304 or aluminium
HPC
Mechanical drive components
Operating elements
Locking knobs
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/operating/knobs/gpbss_gpbal.prj},{NB=hpc_GPB50-M12/SS},{REF=GPB50-M12/SS},{MAT=Inox 304},{D=M12},{DX=12},{D1=50},{D6=28},{H=46.0},{T=21.0},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D6
ØD6
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
HPC - GPB16-M4/SS
GPB16-M4/SS
Stainless steel 304
M4
16
8
15.0
7.2
HPC - GPB20-M5/SS
GPB20-M5/SS
Stainless steel 304
M5
20
12
18.0
9.1
HPC - GPB25-M6/SS
GPB25-M6/SS
Stainless steel 304
M6
25
15
22.5
11.0
HPC - GPB32-M8/SS
GPB32-M8/SS
Stainless steel 304
M8
32
18
29.0
14.5
HPC - GPB40-M10/SS
GPB40-M10/SS
Stainless steel 304
M10
40
22
37.0
18.0
HPC - GPB50-M12/SS
GPB50-M12/SS
Stainless steel 304
M12
50
28
46.0
21.0
HPC - GPB16-M4/AL
GPB16-M4/AL
Aluminium
M4
16
8
15.0
7.2
HPC - GPB20-M5/AL
GPB20-M5/AL
Aluminium
M5
20
12
18.0
9.1
HPC - GPB25-M6/AL
GPB25-M6/AL
Aluminium
M6
25
15
22.5
11.0
HPC - GPB32-M8/AL
GPB32-M8/AL
Aluminium
M8
32
18
29.0
14.5
HPC - GPB40-M10/AL
GPB40-M10/AL
Aluminium
M10
40
22
37.0
18.0
HPC - GPB50-M12/AL
GPB50-M12/AL
Aluminium
M12
50
28
46.0
21.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성