카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BCTHhuss - Mushroom knob with high flange tapping - Hygienic Usit®
HPC
Mechanical drive components
Hygienic
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/hygienic/bcthhuss.prj},{NB=hpc_BCTH-5/HUSS},{REF=BCTH-5/HUSS},{D=M5},{DX=5.000},{D1=21},{D2=11.8},{H=21},{H1=10},{T=12},{R=3},{R1=0.50},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Ø
ⁿ/ₐ
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
HPC - BCTH-4/HUSS
BCTH-4/HUSS
M4
20
10.8
19
8
10
3
0.45
HPC - BCTH-5/HUSS
BCTH-5/HUSS
M5
21
11.8
21
10
12
3
0.50
HPC - BCTH-6/HUSS
BCTH-6/HUSS
M6
25
14.2
25
12
12
3
0.55
HPC - BCTH-8/HUSS
BCTH-8/HUSS
M8
33
18.0
33
15
16
4
0.60
HPC - BCTH-10/HUSS
BCTH-10/HUSS
M10
40
22.3
40
19
20
4
0.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Horizontal clamp with support - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
BCFHhuss - Mushroom button with high collar thread - Hygienic Usit®
HPC
17.02.2022
EML - Female star knob - Stainless steel. Simplified drawing
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성