카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BCFHhuss - Mushroom button with high collar thread - Hygienic Usit®
HPC
Mechanical drive components
Hygienic
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/hygienic/bcfhhuss.prj},{NB=hpc_BCFH-5/HUSS},{REF=BCFH-5/HUSS},{D=M5},{DX=5.000},{D1=21},{D2=11.8},{H=21},{H1=10},{L=10},{L1=9},{T=12},{R=3},{R1=0.50},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Ø
ⁿ/ₐ
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
HPC - BCFH-4/HUSS
BCFH-4/HUSS
M4
20
10.8
19
8
8
7
3
0.45
HPC - BCFH-5/HUSS
BCFH-5/HUSS
M5
21
11.8
21
10
10
9
3
0.50
HPC - BCFH-6/HUSS
BCFH-6/HUSS
M6
25
14.2
25
12
12
11
3
0.55
HPC - BCFH-8/HUSS
BCFH-8/HUSS
M8
33
18.0
33
15
16
15
4
0.60
HPC - BCFH-10/HUSS
BCFH-10/HUSS
M10
40
22.3
40
19
20
19
4
0.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VMS - Knurled set screw - Stainless steel - Thread from M4 to M10
HPC
17.02.2022
BCTHhuss - Mushroom knob with high flange tapping - Hygienic Usit®
HPC
17.02.2022
VML - Male star knob - Stainless steel. Simplified drawing
HPC
17.02.2022
JSM - Plain polymer bushes iglidur®J
HPC
17.02.2022
PITAss / PITBss - INDEX bolt with T handle - Stainless steel - thermoplasti...
HPC
03.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성