카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
VQT - Quarter-turn lock for clamping - plastic or stainless steel button
HPC
Mechanical drive components
Fastening systems
lock
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/fastening/lock/vqt.prj},{NB=hpc_VQT8-23/PA0},{REF=VQT8-23/PA},{FDS=90},{RC=3.2},{FDE=2.6},{H=26.0},{H1=10.0},{D=8},{L=23.0},{D1=18},{D2=34},{D3=32},{D4=28},{D5=18},{D6=35},{D7=6.5},{D8=3.4},{NDM=3.000},{SW=2.500},{TYP=2.000},{Z1ON=0.700},{Z1OFF=1.000},{XA=0.500},{XB=21.300},{XC=0.600},{XD=28.000},{XE=7.400},{XF=70.000},{XG=4.000},{XH=4.000},{XI=5.000},{XJ=14.000},{XK=2.500},{XL=14.600},{XM=5.500},{XN=6.000},{XO=3.000},{XP=1.500},{XQ=15.000},{XR=1.000},{XS=8.000},{XT=0.400},{XU=0.500},{XV=50.000},{XW=30.000},{XX=2.400},{XY=84.700},{XZ=1.500},{XA1=2.700},{XB1=27.800},{XC1=0.000},{XD1=0.000},{XE1=14.600},{XF1=0.000},{XG1=0.000},{MAT=Bouton plastique},{COLX=0.00,0.00,0.00,0.00},{M=M3x4},{T=12},{T1=12-20},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FDS
Clamping force
[N]
RC
Shear strength
[kN]
FDE
Extraction force
[kN]
H
[mm]
H1
[mm]
M
ØM
[mm]
D
ØD
[mm]
L
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
D3
ØD3
[mm]
D4
ØD4
[mm]
D5
ØD5
[mm]
D6
ØD6
[mm]
D7
ØD7
[mm]
D8
ØD8
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
HPC - VQT5-15/PA
VQT5-15/PA
Plastic knob
60
1.8
1.2
19.0
6.5
M2x3
5
15.5
14
25
20
21
14
26
4.4
2.4
6
6-10
HPC - VQT8-17/PA
VQT8-17/PA
Plastic knob
90
3.2
2.6
26.0
10.0
M3x4
8
17.0
18
34
32
28
18
35
6.5
3.4
6
6-14
HPC - VQT8-23/PA
VQT8-23/PA
Plastic knob
90
3.2
2.6
26.0
10.0
M3x4
8
23.0
18
34
32
28
18
35
6.5
3.4
12
12-20
HPC - VQT5-15/SS
VQT5-15/SS
Stainless steel knob
60
1.8
1.2
19.0
6.5
M2x3
5
15.5
14
25
20
21
14
26
4.4
2.4
6
6-10
HPC - VQT8-17/SS
VQT8-17/SS
Stainless steel knob
90
3.2
2.6
25.5
10.0
M3x4
8
17.0
18
34
32
28
18
35
6.5
3.4
6
6-14
HPC - VQT8-23/SS
VQT8-23/SS
Stainless steel knob
90
3.2
2.6
25.5
10.0
M3x4
8
23.0
18
34
32
28
18
35
6.5
3.4
12
12-20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성