카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
SEH - Horizontal stirrup toggle clamp - Secure with a hook - In steel or stainless steel - Simplified view
HPC
Mechanical drive components
Fastening systems
Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/fastening/clamps/seh.prj},{NB=hpc_SEH-01400},{REFX=SEH-0140},{MAT=0},{POS=0},{F1=1800},{F2=2000},{FM=100},{AOP=120},{B=36},{B1=24},{B2=19},{H=42},{LMIN=105},{LMAX=135},{L1MIN=38},{L1MAX=68},{L2=16},{A=26},{A1=13},{A2=4.5},{A3=11},{A4=24},{B3=16},{D=5.2},{D1=4},{S=2.5},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{T=11.5},{GEW=0.050},{BS=Infotext},{PPATH=seh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
F1
Traction force F1
[N]
F2
Pressure force F2
[N]
FM
Manual force
[N]
AOP
Angle d ouverture de la poignée
[°]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H
[mm]
LMIN
Adjustable distance mini
[mm]
LMAX
Adjustable distance maxi
[mm]
L1MIN
Adjustable distance mini
[mm]
L1MAX
Adjustable distance maxi
[mm]
L2
Locking distance
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B3
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - SEH-0140
SEH-0140
1800
2000
100
120
36
24
19
42
105
135
38
68
16
26
13
4.5
11
24
16
5.2
4
2.5
Simplified view
HPC - SEH-0250
SEH-0250
2700
4000
150
120
48
33
26
64
145
185
45
85
24
35
19
6.0
14
32
21
6.5
6
3.0
Simplified view
HPC - SEH-0450
SEH-0450
4500
7000
200
120
64
45
36
85
190
250
65
120
32
51
32
8.0
19
40
28
8.5
8
4.0
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성