카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
VRSf - Hoist ring male swivelling
HPC
Mechanical drive components
Accastillage industriel
Lifting rings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/accastillage_indus/hoist_rings/vrsf.prj},{NB=HPC_VRS-F-M16},{REF=VRS-F-M16},{CMU=1.50t},{M=M16},{A=49},{B=15},{C=14.0},{D=35},{E=35},{G=40},{K=65},{L=24},{N=10},{S=23.5},{MAS=0.30},{INFO=INFO},{PDF=PDF},{PPATH=vrsf_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
CMU
[t]
M
ØM
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ØD
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - VRS-F-M6
VRS-F-M6
0.10t
M6
27
9
7.0
20
23
28
37
9
6
13.0
0.06
HPC - VRS-F-M8
VRS-F-M8
0.30t
M8
34
11
8.5
25
25
32
47
12
6
16.0
0.10
HPC - VRS-F-M10
VRS-F-M10
0.40t
M10
34
11
8.5
25
25
32
47
15
6
16.0
0.10
HPC - VRS-F-M12
VRS-F-M12
0.75t
M12
42
13
10.0
30
30
34
56
18
8
20.0
0.20
HPC - VRS-F-M14
VRS-F-M14
0.75t
M14
42
13
10.0
30
30
34
56
18
8
20.0
0.20
HPC - VRS-F-M16
VRS-F-M16
1.50t
M16
49
15
14.0
35
35
40
65
24
10
23.5
0.30
HPC - VRS-F-M18
VRS-F-M18
1.50t
M18
49
15
15.0
35
35
40
65
24
10
23.5
0.30
HPC - VRS-F-M20
VRS-F-M20
2.30t
M20
57
17
16.0
40
42
50
75
30
12
29.0
0.50
HPC - VRS-F-M22
VRS-F-M22
2.30t
M22
57
17
16.0
40
42
50
75
30
12
29.0
0.50
HPC - VRS-F-M24
VRS-F-M24
3.20t
M24
70
21
19.0
48
50
60
90
36
14
35.0
0.90
HPC - VRS-F-M27
VRS-F-M27
3.20t
M27
70
21
19.0
48
48
60
90
36
14
35.0
0.90
HPC - VRS-F-M30
VRS-F-M30
4.50t
M30
86
26
24.0
60
60
75
112
45
17
44.0
1.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성